商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/1/24 9:00 ~ 1/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的用户,由于系统维护本周日16:00~18:00期间,配送相关信息暂停查看,敬请谅解。
  • 2021年春节放假通知

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有8个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

  • 刃长(ℓ)(mm)

  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    3刃45度中等长度硬质合金铣刀
    根据数量多少打折

    3刃45度中等长度硬质合金铣刀

    标准价:

    ¥74.50起

    价格(不含税):

    ¥74.50起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥74.50

    标准价:

    74.50

    价格(不含税):

    ¥74.50起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥74.50

    信息:

    ・适用铝及铝合金材质加工。
    ・其设计使振动最小化。
    ・镜面处理的切削刃可保证加工面的粗糙度。
    ・刃部直径公差高精密化。

    展开

    型号:

    • 8个备选型号

      E5C73040

      E5C73050

      E5C73060

      E5C73080

      E5C73100

      E5C73120

      E5C73160

      E5C73200


    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 4 刃长(ℓ)(mm) 16
    柄径(d)(mm) 6 刃数(枚) 3
    全长(L)(mm) 70 工件材料 铝[◎]
    螺旋角(θ) 大螺旋角(45°~60°) 加工用途 平面 / 侧面 / 槽
    涂层 无涂层 种类 大螺旋角型
    ・适用铝及铝合金材质加工。
    ・其设计使振动最小化。
    ・镜面处理的切削刃可保证加工面的粗糙度。
    ・刃部直径公差高精密化。

    基本信息

    刃数(枚) 3 工件材料
    螺旋角(θ) 大螺旋角(45°~60°) 加工用途 平面 / 侧面 / 槽
    涂层 无涂层 种类 大螺旋角型
    型号
    E5C73040
    E5C73050
    E5C73060
    E5C73080
    E5C73100
    E5C73120
    E5C73160
    E5C73200
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)

    ¥74.50起

    询价 416670

    ¥74.50起

    5天 522670

    ¥74.50起

    5天 622670

    ¥143.68起

    询价 828880

    ¥203.87起

    5天 10321090

    ¥269.09起

    5天 12381295

    ¥565.90起

    5天 165216110

    ¥844.90起

    5天 205520110

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 8个备选型号

      E5C73040

      E5C73050

      E5C73060

      E5C73080

      E5C73100

      E5C73120

      E5C73160

      E5C73200


     复制

    标准价:

    ¥74.50起

    价格:

    ¥74.50起

    参考单价:

    ¥74.50

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空