已完成选型
还剩5项
清除选项
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 6 | 刃长(ℓ)(mm) | 13 |
柄径(d)(mm) | 6 | 刃数(枚) | 4 |
全长(L)(mm) | 57 | 工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 不锈钢[◎] / 钛[◎] |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 |
涂层 | 普通钢用(AlCrN等) | 种类 | 平头型 |
工具材质 | 微粒硬质合金材料 |
刃数(枚) | 4 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 不锈钢 / 钛 |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 |
涂层 | 普通钢用(AlCrN等) | 种类 | 平头型 |
工具材质 | 微粒硬质合金材料 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空