已完成选型
还剩6项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 2 | 刃长(ℓ)(mm) | 2 |
颈长(ℓ1)(mm) | 5 | 柄径(d)(mm) | 6 |
刃数(枚) | 4 | 全长(L)(mm) | 50 |
工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC60[○] / 高硬度钢~HRC65[○] | 螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 | 涂层 | 高硬度用(硅类) |
刃口形状 | 尖角型 | 种类 | 平头型 |
刃数(枚) | 4 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 高硬度钢~HRC60 / 高硬度钢~HRC65 |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 |
涂层 | 高硬度用(硅类) | 刃口形状 | 尖角型 |
种类 | 平头型 |
型号 |
---|
GFC64020 |
GFC64030 |
GFC64040 |
GFC64050 |
GFC64060 |
GFC64080 |
GFC64100 |
GFC64120 |
GFC64160 |
GFC64200 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥83.03起 | 有 | 5天 | 2 | 2 | 5 | 6 | 50 | |
¥104.28起 | 有 | 5天 | 3 | 3 | 8 | 6 | 55 | |
¥104.28起 | 有 | 询价 | 4 | 4 | 10 | 6 | 55 | |
¥104.28起 | 有 | 5天 | 5 | 5 | 13 | 6 | 55 | |
¥104.28起 | 有 | 5天 | 6 | 6 | 15 | 6 | 55 | |
¥116.74起 | 有 | 5天 | 8 | 8 | 20 | 8 | 65 | |
¥177.83起 | 有 | 询价 | 10 | 10 | 25 | 10 | 75 | |
¥278.11起 | 有 | 5天 | 12 | 12 | 28 | 12 | 85 | |
¥486.71起 | 有 | 5天 | 16 | 16 | 32 | 16 | 90 | |
¥739.87起 | 有 | 5天 | 20 | 20 | 40 | 20 | 105 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空