商品分类

  • 因近期新冠传播扩散的影响,配送时效可能会延迟,请耐心等待。
4刃硬质合金铣刀 根据数量多少打折
YG-1
YG-1
・为加工高硬度材料设计。
・适于干式切削,高速切削,最新开发的原材料和涂层。
・卓越的工作表面粗糙度。
・为高精度铣削设计。
・极高的耐磨性。
查看全部
型号筛选
追加工
型号生成后可选择追加工

点击此处进行添加追加工

剩余 6 项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

型号已经生成

点击此处添加追加工

型号筛选 显示参考图
  • 刃径(D)(φ)
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    展开更多
  • 刃长(ℓ)(mm)
    • 1.5
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    展开更多
  • 颈长(ℓ1)(mm)
    • 3
    • 5
    • 8
    • 10
    • 13
    • 15
    • 20
    • 25
    • 28
    • 32
    • 40
    展开更多
  • 柄径(d)(mm)
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    展开更多
  • 全长(L)(mm)
    • 50
    • 55
    • 65
    • 75
    • 85
    • 90
    • 105
    展开更多
  • 类型
  • 按发货日筛选

    发货时间

    1. 刃径(D)
    2. 刃长(ℓ)
    3. 颈长(ℓ1)
    4. 柄径(d)
    5. 全长(L)
    6. 类型
    7. 追加工
    8. 型号生成后可选择追加工

      点击此处进行添加追加工

    选择类型: 已选1个类型 清除已选类型 查看全部(1)
    G8A02

    型号:

    • 11 个备选型号

      G8A02010

      G8A02020

      G8A02030

      G8A02040

      G8A02050

      G8A02060

      G8A02080

      G8A02100

      G8A02120

      G8A02160

      查看全部备选型号


    复制
    已复制
    重新选型

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    米思米交货期·营业日 点击查看>

    当天

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    米思米交货期·营业日 点击查看>
    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    米思米交货期·营业日 点击查看>

    当天

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    米思米交货期·营业日 点击查看>

    包装规格:

    - - (参考不含税单价: ¥134.62 )

    数量折扣:

    - -

    标准价:

    ¥134.62起

    价格(不含税):

    ¥134.62起 (此商品优惠了¥22.00)

    总价(不含税):

    (含税总价:) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

    价格(不含税):

    ¥134.62起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    继续询价
    点击询价
    加入购物车
    立即购买
    查看360°图
    查看大图

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 1 刃长(ℓ)(mm) 1.5
    颈长(ℓ1)(mm) 3 柄径(d)(mm) 6
    刃数(枚) 4 全长(L)(mm) 50
    工件材料 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[○] / 高硬度钢~HRC60[◎] / 高硬度钢~HRC65[◎] 螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°)
    加工用途 平面 / 侧面 / 槽 涂层 高硬度用(硅类)
    刃口形状 尖角型 种类 平头型
    工具材质 纳米级硬质合金
    ・为加工高硬度材料设计。
    ・适于干式切削,高速切削,最新开发的原材料和涂层。
    ・卓越的工作表面粗糙度。
    ・为高精度铣削设计。
    ・极高的耐磨性。

    基本信息

     
    型号
    G8A02010
    G8A02020
    G8A02030
    G8A02040
    G8A02050
    G8A02060
    G8A02080
    G8A02100
    G8A02120
    G8A02160
    G8A02200
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)

    ¥134.62起

    当天 11.53650

    ¥134.62起

    当天 225650

    ¥134.62起

    当天 338655

    ¥141.35起

    当天 4410655

    ¥134.62起

    当天 5513655

    ¥134.62起

    当天 6615655

    ¥182.18起

    当天 8820865

    ¥258.60起

    当天 1010251075

    ¥360.48起

    当天 1212281285

    ¥600.98起

    当天 1616321690

    ¥992.41起

    当天 20204020105

    Loading...

    1. 1
    1. 刃径(D)
    2. 刃长(ℓ)
    3. 颈长(ℓ1)
    4. 柄径(d)
    5. 全长(L)
    6. 类型
    7. 追加工
    型号生成后可选择追加工

    点击此处进行添加追加工

    展开全部

    型号:

    • 11 个备选型号

      G8A02010

      G8A02020

      G8A02030

      G8A02040

      G8A02050

      G8A02060

      G8A02080

      G8A02100

      G8A02120

      G8A02160

      查看全部备选型号


    重新选型
    加入购物车
    立即购买

    型号:

    C-OOORORORO-RRJGG
    复制
    已复制
    重新选型

    总价(不含税):

    - - 请前往购物车或结算页面确认总价
    (含税总价:)

    购买件数:

    -
    +
    加入购物车
    立即购买
    继续询价
    点击询价
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型)

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空

    选择类型 1个类型可选
    已选1个类型
    清除已选类型
    G8A02
    确定
    取消