商品分类

链条扳手

根据数量多少打折

链条扳手

标准价:

¥88.66起

价格(不含税):

¥88.66起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥88.66

标准价:

¥88.66起

价格(不含税):

¥88.66起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥88.66

信息:

・整支铬钒钢锻造而成,齿部特殊热处理。
・可装卸汽车滤芯,管道安装等,可夹持不同形状的物体。
・链条通过两个支点保障把手安全,便于在受限制的狭小空间使用。

展开

清除全部选项

全长 (mm) :

380

615

规格 (mm) :

375

600

链条长度 (mm) :

460

539

类型 :

LTBS

按发货日筛选:

全部

当天

型号 :

  • 2个备选型号

    04021150

    04021240


收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・整支铬钒钢锻造而成,齿部特殊热处理。
・可装卸汽车滤芯,管道安装等,可夹持不同形状的物体。
・链条通过两个支点保障把手安全,便于在受限制的狭小空间使用。

基本信息

产品类型 链扳手
型号
04021150
04021240
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
规格
(mm)
链条长度
(mm)
重量
(g)

¥88.66起

当天 3803754601130

¥89.43起

当天 6156005391580

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空