商品分类

根据数量多少打折

断线钳钳头

标准价:

¥40.81起

价格(不含税):

¥40.81起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥40.81

标准价:

¥40.81起

价格(不含税):

¥40.81起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥40.81

信息:

铬钼合金钢锻造。

展开

清除全部选项

重量 (g) :

500

850

1300

1910

2660

规格 (mm) :

450

600

750

900

1050

1200

类型 :

DXQQT

按发货日筛选:

全部

98天以内

型号 :

  • 6个备选型号

    03012189

    03012249

    03012309

    03012369

    03012429


  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

98

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

98

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
铬钼合金钢锻造。

基本信息

被切割材料 硬线 备注 配件
型号
03012189
03012249
03012309
03012369
03012429
03012489
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)
规格
(mm)

¥40.81起

98天 500450

¥53.53起

98天 850600

¥63.55起

98天 1300750

¥72.52起

98天 1910900

¥96.14起

98天 26601050

¥100.20起

98天 26601200

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空