品牌:
标准价:
¥51.71起
参考单价(不含税) :
¥51.71
标准价:
¥51.71起
参考单价(不含税) :
¥51.71
信息:
展开
全长 (mm) :
328
366
464
626
758
907
1050
1200
重量 (g) :
666
958
1410
2500
3800
5870
8500
9700
切断能力 (mm) :
4
5
6
8
10
12
14
16
规格 (mm) :
300
350
450
600
750
900
1050
1200
类型 :
GYJDXQ
按发货日筛选:
全部
98天以内
型号 :
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
98天
购买条件 :
发货日 :
98天
购买条件 :
购买件数 :
被切割材料 | 硬线 | 备注 | 本体 |
材质 | 铬钼合金钢 |
型号 |
---|
03012120 |
03012140 |
03012180 |
03012240 |
03012300 |
03012360 |
03012420 |
03012480 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 全长 (mm) | 重量 (g) | 切断能力 (mm) | 规格 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥59.80起 | 有 | 98天 | 328 | 666 | 4 | 300 | |
¥51.71起 | 有 | 98天 | 366 | 958 | 5 | 350 | |
¥68.42起 | 有 | 98天 | 464 | 1410 | 6 | 450 | |
¥93.32起 | 有 | 98天 | 626 | 2500 | 8 | 600 | |
¥112.58起 | 有 | 98天 | 758 | 3800 | 10 | 750 | |
¥143.13起 | 有 | 98天 | 907 | 5870 | 12 | 900 | |
¥214.71起 | 有 | 98天 | 1050 | 8500 | 14 | 1050 | |
¥225.54起 | 有 | 98天 | 1200 | 9700 | 16 | 1200 |
Loading...
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空