已完成选型
还剩5项
清除选项
型号已经生成
品牌:
信息:
展开
型号:
收藏
收藏
对比
细节
包装规格:
1个装
发货日:
98天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
98天
购买条件:
购买件数:
规格(mm) | 40 | 开口量(mm) | 40 |
喉深(mm) | 40 | 夹持力(kg) | 300 |
材质 | 合金钢 | 表面处理 | 特殊热处理 |
重量(g) | 200 |
材质 | 合金钢 | 表面处理 | 特殊热处理 |
型号 |
---|
02171040 |
02171060 |
02171080 |
02171100 |
02171120 |
02171150 |
02171200 |
02171250 |
02171300 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 规格 (mm) | 开口量 (mm) | 喉深 (mm) | 夹持力 (kg) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥27.24起 | 有 | 98天 | 40 | 40 | 40 | 300 | 200 | |
¥43.89起 | 有 | 98天 | 60 | 60 | 55 | 400 | 330 | |
¥54.44起 | 有 | 98天 | 80 | 80 | 65 | 700 | 880 | |
¥65.66起 | 有 | 98天 | 100 | 100 | 65 | 800 | 1170 | |
¥74.04起 | 有 | 98天 | 120 | 120 | 85 | 1100 | 1420 | |
¥102.02起 | 有 | 98天 | 150 | 150 | 95 | 1300 | 2330 | |
¥120.88起 | 有 | 98天 | 200 | 200 | 105 | 1300 | 3190 | |
¥154.81起 | 有 | 98天 | 250 | 250 | 115 | 1300 | 4700 | |
¥200.07起 | 有 | 98天 | 300 | 300 | 115 | 1700 | 5750 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
98天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空