已完成选型
还剩2项
清除选项
品牌:
信息:
展开
型号:
收藏
收藏
对比
细节
包装规格:
1个装
发货日:
98天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
98天
购买条件:
购买件数:
导轨(mm) | 29.7×14.3 | 规格(mm) | 200×140 |
夹持力(kg) | 1250 | 重量(g) | 2800 |
导轨(mm) | 29.7×14.3 | 夹持力(kg) | 1250 |
型号 |
---|
02152086 |
02152106 |
02152126 |
02152166 |
02152206 |
02152246 |
02152326 |
02152406 |
02152486 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 规格 (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
¥119.56起 | 有 | 98天 | 200×140 | 2800 | |
¥132.87起 | 有 | 98天 | 250×140 | 2900 | |
¥138.52起 | 有 | 98天 | 300×140 | 3100 | |
¥163.54起 | 有 | 98天 | 400×140 | 3400 | |
¥170.26起 | 有 | 98天 | 500×140 | 3800 | |
¥175.56起 | 有 | 98天 | 600×140 | 4000 | |
¥201.04起 | 有 | 98天 | 800×140 | 4900 | |
¥224.41起 | 有 | 98天 | 1000×140 | 5400 | |
¥247.77起 | 有 | 98天 | 1200×140 | 6000 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
98天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空