商品分类

  • 尊敬的用户。7/3上午 8:30~10:30 米思米官网发生异常,紧急维修后故障已排除,现所有功能都可正常使用。给您造成不便我们深感歉意。
  • 2020/7/5 9:00 ~ 2020/7/6 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

根据数量多少打折

工业级圆嘴大力钳

原价:

¥42.64起

价格(不含税):

¥42.64起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥42.64

原价:

¥42.64起

价格(不含税):

¥42.64起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥42.64

信息:

・钳口铬钒钢锻造,韧性好。
・冲压钢板手柄,夹持物体不变形。
・螺杆微调钮,易调整最佳夹持尺寸。
・夹持力超美标30%以上。
・钳口硬度可达到HRC45-55.

展开

清除全部选项

类型 :

GYYZDLQ

按发货日筛选:

全部

当天

型号 :

  • 1个备选型号

    02110070


收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・钳口铬钒钢锻造,韧性好。
・冲压钢板手柄,夹持物体不变形。
・螺杆微调钮,易调整最佳夹持尺寸。
・夹持力超美标30%以上。
・钳口硬度可达到HRC45-55.

基本信息

产品分类 扁嘴钳 尖嘴钳型 舌簧钳
全长(mm) 190 有无弹簧
单件·套装类别 単品 规格 178mm(7")
开口量 ≥35mm
型号
02110070
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

¥42.64起

当天 381

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

圆口带刃大力钳

¥ 32.01起

捷科(JETECH) [中国] 圆口带刃大力钳

发货日: 当天

尖嘴钳

¥ 46.14起

世达(SATA TOOLS) [美国] 尖嘴钳

发货日: 当天

钢丝钳

¥ 55.39起

世达(SATA TOOLS) [美国] 钢丝钳

发货日: 当天

斜嘴钳

¥ 50.11起

世达(SATA TOOLS) [美国] 斜嘴钳

发货日: 当天

塑料水口钳

¥ 45.05起

世达(SATA TOOLS) [美国] 塑料水口钳

发货日: 当天

5件套卡簧钳

¥ 96.36起

世达(SATA TOOLS) [美国] 5件套卡簧钳

发货日: 当天

斜口钳 N-9-125・N-9-150

¥ 156.78起

HOZAN(宝山) [日本] 斜口钳 N-9-125・N-9-150

发货日: 当天

圆口带刃大力钳

¥ 63.98起

世达(SATA TOOLS) [美国] 圆口带刃大力钳

发货日: 当天

黑柄迷你斜口钳

¥ 29.95起

史丹利(STANLEY) [美国] 黑柄迷你斜口钳

发货日: 当天

德式轴用曲口卡簧钳_外卡簧

¥ 24.49起

世达(SATA TOOLS) [美国] 德式轴用曲口卡簧钳_外卡簧

发货日: 当天

德式穴用曲口卡簧钳(内卡簧)

¥ 24.49起

世达(SATA TOOLS) [美国] 德式穴用曲口卡簧钳(内卡簧)

发货日: 当天

专业日式尖嘴钳

¥ 51.33起

世达(SATA TOOLS) [美国] 专业日式尖嘴钳

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空