商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的用户,为了应对新型冠状病毒的疫情防范工作,上海市政府决定延长春节假期至2月9日。2月10日起米思米将正常营业。特此通知。
    2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 插口宽
  2. 全长(L尺寸)
  3. 六角棒头长度(H尺寸)仅L型
  4. 类型
  5. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有6个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 插口宽(mm)

    • 1.5
    • 2
    • 6
    • 12
    • 14
    • 19
  • 全长(L尺寸)(mm)

    • 63.5
    • 77
    • 141
    • 202
    • 229
    • 284
  • 六角棒头长度(H尺寸)仅L型(mm)

    • 15.5
    • 18
    • 38
    • 57
    • 70
    • 89
  • 类型

    • ZYQCHB
  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    专业级球头加长内六角扳手

    原价:

    ¥1.36起

    价格(不含税):

    ¥1.36起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥1.36

    原价:

    1.36

    价格(不含税):

    ¥1.36起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥1.36

    信息:

    【特长/特性】采用优质CrV钢制造而成。强度超过美标30%以上,不打滑,不断裂。特殊热处理,整体淬火,尾端倒角,方便插入槽中。球形头设计,方便在狭小空角度使用
    【尺寸单位(英制或公制)】毫米
    【头部形状】球头
    【头径】1.5~22
    【材质】(CRV)铬钒钢
    【销售单位】单件

    展开

    型号:

    • 6个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天

    工作日当时17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天

    工作日当时17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    插口宽(mm) 1.5 前端类型 球头
    种类 六角L形扳手 单品·套装类别 单件
    全长(L尺寸)(mm) 63.5 六角棒头长度(H尺寸)仅L型(mm) 15.5
    材质 CrV钢 重量(g) 2
    【特长/特性】采用优质CrV钢制造而成。强度超过美标30%以上,不打滑,不断裂。特殊热处理,整体淬火,尾端倒角,方便插入槽中。球形头设计,方便在狭小空角度使用
    【尺寸单位(英制或公制)】毫米
    【头部形状】球头
    【头径】1.5~22
    【材质】(CRV)铬钒钢
    【销售单位】单件

    基本信息

    前端类型 球头 种类 六角L形扳手
    单品·套装类别 单件 材质 CrV钢
     
    型号
    01110153
    01110203
    01110603
    01111203
    01111403
    01111903
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    插口宽
    (mm)
    全长(L尺寸)
    (mm)
    六角棒头长度(H尺寸)仅L型
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥1.36起

    当天 1.563.515.52

    ¥1.66起

    当天 277183

    ¥5.82起

    当天 61413883

    ¥19.94起

    当天 1220257233

    ¥29.05起

    当天 1422970269

    ¥60.60起

    当天 1928489792

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 6个备选型号

     复制

    原价:

    ¥1.36起

    价格:

    ¥1.36起

    参考单价:

    ¥1.36

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    散装球头镀铬内六角

    ¥ 8.56起

    捷科(JETECH) [中国] 散装球头镀铬内六角

    发货日: 当天

    内六角扳手(锥头®・超长型)

    ¥ 44.77起

    EIGHT(百利) [日本] 内六角扳手(锥头®・超长型)

    发货日: 当天起

    9件特长球头内六角扳手组套

    ¥ 93.99起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 9件特长球头内六角扳手组套

    发货日: 当天

    球头型扳手 套件W110与单件

    ¥ 22.53起

    HOZAN(宝山) [日本] 球头型扳手 套件W110与单件

    发货日: 当天起

    带滚珠内六角扳手套件(彩色)

    ¥ 504.70起

    PB SWISS TOOLS [瑞士] 带滚珠内六角扳手套件(彩色)

    发货日: 当天

    9件增力型加长球头内六角扳手组套

    ¥ 109.79起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 9件增力型加长球头内六角扳手组套

    发货日: 当天

    内六角扳手(锥头®・超长型)

    ¥ 429.82起

    EIGHT(百利) [日本] 内六角扳手(锥头®・超长型)

    发货日: 当天

    六角扳手

    ¥ 2.06起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 六角扳手

    发货日: 当天

    强力球头内六角扳手 9件套

    ¥ 60.50起

    田岛工具(TAJIMA) [日本] 强力球头内六角扳手 9件套

    发货日: 当天

    9件加长球头内六角扳手组套

    ¥ 82.93起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 9件加长球头内六角扳手组套

    发货日: 当天

    7件加长球头内六角扳手组套

    ¥ 46.60起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 7件加长球头内六角扳手组套

    发货日: 当天

    特长球头内六角扳手

    ¥ 6.32起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 特长球头内六角扳手

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空