已完成选型
还剩1项
清除选项
品牌:
信息:
展开
型号:
本页是专业级平头电镀特长内六角扳手-型号01100605的详情页。
内有型号01100605的规格、尺寸等相关参数信息。
收藏
收藏
对比
细节
包装规格:
1个装
发货日:
当天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天
购买条件:
购买件数:
插口宽(mm) | 6 | 前端类型 | 其它 |
种类 | 六角L形扳手 | 单品·套装类别 | 单件 |
全长(L尺寸)(mm) | 186 | 六角棒头长度(H尺寸)仅L型(mm) | 38 |
材质 | 6150CrV钢 | 表面处理 | 特殊热处理,整体淬火 |
重量(g) | 50 |
收藏
对比
细节
发货日:
当天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空