商品分类

根据数量多少打折

专业级T型平头内六角扳手

标准价:

¥5.57起

价格(不含税):

¥5.57起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥5.57

标准价:

¥5.57起

价格(不含税):

¥5.57起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥5.57

信息:

【特长/特性】采用优质钢制造而成。镜面抛光镀铬,注塑手柄舒适快捷
【尺寸单位(英制或公制)】毫米
【头部形状】标准型
【头径】2,2.5,3,4,4.5,5,5.5,6,8,10
【材质】优质钢
【销售单位】单件

展开

清除全部选项

插口宽 (mm) :

3

8

类型 :

ZYJTXPHB

按发货日筛选:

全部

10天以内

90天以内

型号 :

  • 2个备选型号

    01130300

    01130800


收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

10天起

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

10天起

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
【特长/特性】采用优质钢制造而成。镜面抛光镀铬,注塑手柄舒适快捷
【尺寸单位(英制或公制)】毫米
【头部形状】标准型
【头径】2,2.5,3,4,4.5,5,5.5,6,8,10
【材质】优质钢
【销售单位】单件

基本信息

前端类型 标准型 种类 T型
单品·套装类别 单件 材质 优质钢
表面处理 镜面抛光镀铬
型号
01130300
01130800
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
插口宽
(mm)
重量
(g)

¥5.57起

90天 325

¥12.56起

10天 895

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空