已完成选型
还剩4项
清除选项
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
购买件数:
插口宽(mm) | 2.5 | 前端类型 | 球头 |
种类 | 六角L形扳手 | 单品·套装类别 | 单件 |
全长(L尺寸)(mm) | 114.5 | 六角棒头长度(H尺寸)仅L型(mm) | 20.5 |
材质 | S2高级合金钢 | 重量(g) | 53 |
收藏
对比
细节
发货日:
当天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空