商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • GYSKDB10S
  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    双开口呆扳手10件套

    原价 :

    ¥ 109.64起

    价格(不含税):

    ¥ 109.64起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 109.64

    原价 :

    109.64

    价格(不含税):

    ¥ 109.64起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 109.64

    信息 :

    【特长/特性】包装坚固耐用,方便携带,采用无毒材料,符合欧盟标准。整体铬钒钢锻造而成,精抛光双层镍镀铬处理
    表面处理】精抛光双层镍镀铬处理
    【标准】欧盟标准
    【销售单位】10件套
    产品已升级,实际发货型号是01239101,是原型号01039101 的更新换代产品,规格不变

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是双开口呆扳手10件套-型号01039101的详情页。
    内有型号01039101的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    有无棘轮机构 插口宽(mm) 6~32
    单品·套装区分 单品 套件数量(件) 10
    种类 双开口扳手 材质 整体优钢
    表面处理 精抛光镀铬 套件内容 6×7,8×10,10×12,12×14,14×17,17×19,19×22,22×24,24×27,30×32mm
    重量(g) 2000
    【特长/特性】包装坚固耐用,方便携带,采用无毒材料,符合欧盟标准。整体铬钒钢锻造而成,精抛光双层镍镀铬处理
    表面处理】精抛光双层镍镀铬处理
    【标准】欧盟标准
    【销售单位】10件套
    产品已升级,实际发货型号是01239101,是原型号01039101 的更新换代产品,规格不变

    基本信息

    有无棘轮机构 插口宽(mm) 6~32
    单品·套装区分 单品 套件数量(件) 10
    种类 双开口扳手 材质 整体优钢
    表面处理 精抛光镀铬
     
    型号
    01039101
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    套件内容 重量
    (g)

    ¥109.64起

    当天 6×7,8×10,10×12,12×14,14×17,17×19,19×22,22×24,24×27,30×32mm2000

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 109.64起

    价格 :

    ¥ 109.64起

    参考单价 :

    ¥ 109.64

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    23件套公制精抛光两用长扳手

    ¥ 927.40起

    史丹利(STANLEY) [美国] 23件套公制精抛光两用长扳手

    发货日: 当天

    8件套超值装螺丝批

    ¥ 80.26起

    史丹利(STANLEY) [美国] 8件套超值装螺丝批

    发货日: 当天

    短头带滚珠内六角扳手套件 

    ¥ 409.39起

    PB SWISS TOOLS [瑞士] 短头带滚珠内六角扳手套件 

    发货日: 当天

    13件全抛光双开口扳手组套

    ¥ 450.58起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 13件全抛光双开口扳手组套

    发货日: 当天

    14件全抛光两用扳手组套

    ¥ 382.88起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 14件全抛光两用扳手组套

    发货日: 当天

    棘轮扳手套装

    ¥ 597.79起

    山下工业研究所(KOKEN) [日本] 棘轮扳手套装

    发货日: 当天起

    9件增力型加长球头内六角扳手组套

    ¥ 104.56起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 9件增力型加长球头内六角扳手组套

    发货日: 当天

    全抛光两用扳手

    ¥ 12.04起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 全抛光两用扳手

    发货日: 当天

    全抛光双开口扳手

    ¥ 16.55起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 全抛光双开口扳手

    发货日: 当天

    10件全抛光双开口扳手组套

    ¥ 334.73起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 10件全抛光双开口扳手组套

    发货日: 当天

    钩形扳手

    ¥ 40.14起

    旭金属工业(ASAHIKINZOKU) [日本] 钩形扳手

    发货日: 当天起

    全抛光两用快扳

    ¥ 41.37起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 全抛光两用快扳

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空