商品分类

  • 因近期新冠传播扩散的影响,配送时效可能会延迟,请耐心等待。
双开口呆扳手8件套 根据数量多少打折
威力迈泊(MAXPOWER) [中国]
威力迈泊(MAXPOWER) [中国]
【特长/特性】包装坚固耐用,方便携带,采用无毒材料,符合欧盟标准。整体铬钒钢锻造而成,精抛光双层镍镀铬处理
【尺寸单位(英制或公制)】毫米
【头径】6×7,8×10,10×12,12×14,14×17,17×19,19×22,22×24
【材质】铬钒钢
【表面处理】精抛光双层镍镀铬处理
【标准】欧盟标准
【销售单位】8件套
查看全部
型号筛选
追加工
型号生成后可选择追加工

点击此处进行添加追加工

剩余 1 项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

型号已经生成

点击此处添加追加工

型号筛选 显示参考图
  • 类型
  • 按发货日筛选

    发货时间

    1. 类型
    2. 追加工
    3. 型号生成后可选择追加工

      点击此处进行添加追加工

    选择类型: 已选1个类型 清除已选类型 查看全部(1)
    GYSKDB8S

    型号:

    • 1 个备选型号

      01039081


    复制
    已复制
    重新选型

    本页是双开口呆扳手8件套-型号01039081的详情页。
    内有型号01039081的规格、尺寸等相关参数信息。

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    米思米交货期·营业日 点击查看>

    当天

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    米思米交货期·营业日 点击查看>
    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    米思米交货期·营业日 点击查看>

    当天

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    米思米交货期·营业日 点击查看>

    包装规格:

    - - (参考不含税单价: ¥103.66 )

    数量折扣:

    - -

    标准价:

    ¥103.66起

    价格(不含税):

    ¥103.66起 (此商品优惠了¥22.00)

    总价(不含税):

    (含税总价:) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

    价格(不含税):

    ¥103.66起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    继续询价
    点击询价
    加入购物车
    立即购买
    查看360°图
    查看大图

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    指定中的规格/尺寸信息

    根据规格查找同类商品>
    种类 双开口扳手 有无棘轮机构
    摆头(柔性) 插口宽(mm) 6×7 / 8×10 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×22 / 22×24
    单品·套装区分 套装 套件数量(件) 8
    材质 铬钒钢 表面处理 精抛光双层镍镀铬处理
    套件内容 6×7,8×10,10×12,12×14,14×17,17×19,19×22,22×24 重量(g) 1080
    【特长/特性】包装坚固耐用,方便携带,采用无毒材料,符合欧盟标准。整体铬钒钢锻造而成,精抛光双层镍镀铬处理
    【尺寸单位(英制或公制)】毫米
    【头径】6×7,8×10,10×12,12×14,14×17,17×19,19×22,22×24
    【材质】铬钒钢
    【表面处理】精抛光双层镍镀铬处理
    【标准】欧盟标准
    【销售单位】8件套

    基本信息

    种类 双开口扳手 有无棘轮机构
    摆头(柔性) 插口宽(mm) 22×24 / 12×14 / 17×19 / 10×12 / 8×10 / 14×17 / 6×7 / 19×22
    单品·套装区分 套装 套件数量(件) 8
    材质 铬钒钢 表面处理 精抛光双层镍镀铬处理
     
    型号
    01039081
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    套件内容 重量
    (g)

    ¥103.66起

    当天 6×7,8×10,10×12,12×14,14×17,17×19,19×22,22×241080

    Loading...

    1. 1
    1. 类型
    2. 追加工
    型号生成后可选择追加工

    点击此处进行添加追加工

    展开全部

    型号:

    • 1 个备选型号

      01039081


    重新选型

    本页是双开口呆扳手8件套-型号01039081的详情页。
    内有型号01039081的规格、尺寸等相关参数信息。

    加入购物车
    立即购买

    型号:

    C-OOORORORO-RRJGG
    复制
    已复制
    重新选型

    本页是双开口呆扳手8件套-型号01039081的详情页。
    内有型号01039081的规格、尺寸等相关参数信息。

    总价(不含税):

    - - 请前往购物车或结算页面确认总价
    (含税总价:)

    购买件数:

    -
    +
    加入购物车
    立即购买
    继续询价
    点击询价
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型)

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空

    选择类型 1个类型可选
    已选1个类型
    清除已选类型
    GYSKDB8S
    确定
    取消