商品分类

根据数量多少打折

大开口快调扳手

标准价:

¥82.95起

价格(不含税):

¥82.95起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥82.95

标准价:

¥82.95起

价格(不含税):

¥82.95起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥82.95

信息:

【特长/特性】整体优质合金钢锻造。精密螺母,开合自如。扳口上镭射刻度,便于操作,加宽手柄,使用舒适,便于加力。手柄上滑动控制钮,快速灵活调节开口量。
【注意事项】本品属易耗品,不属于迈泊终身保用范围。
【最大开口】24,30(mm)
【全长】215,268(mm)

展开

清除全部选项

类型 :

GYDKKTB

按发货日筛选:

全部

90天以内

型号 :

  • 1个备选型号

    01016080


收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

90

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

90

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
【特长/特性】整体优质合金钢锻造。精密螺母,开合自如。扳口上镭射刻度,便于操作,加宽手柄,使用舒适,便于加力。手柄上滑动控制钮,快速灵活调节开口量。
【注意事项】本品属易耗品,不属于迈泊终身保用范围。
【最大开口】24,30(mm)
【全长】215,268(mm)

基本信息

最大开口(mm) 24 全长(mm) 215
重量(g) 435 套件・单品 单件
规格(mm) 200 材质 优质合金钢
厚度(mm) 16.2
型号
01016080
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥82.95起

90天

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空