工业级大开口塑柄活扳手

工业级大开口塑柄活扳手

【特长/特性】大开口活扳手,双材料胶柄,握感舒适。整体优质合金钢锻造。高精度螺母,开合自如。扳口上镭射刻度,便于操作。胶柄采用无毒材料,符合欧盟标准。尾部梅花孔,可替代同规格的梅花扳手。
【最大开口】24,30,35,41(mm)
【全长】160,210,260,310(mm)

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
01012061
01012081
01012101
01012121
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
最大开口
(mm)
全长
(mm)
重量
(g)
规格
(mm)

26.76 元

当天 24160155150

34.83 元

当天 30210270200

44.56 元

当天 35260440250

45.26 元

当天 41310720300

Loading...

  1. 1

基本情报

套件・单品 单件 材质 优质合金钢

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687