商品分类

根据数量多少打折

工业级加重型大开口活扳手

标准价:

¥23.73起

价格(不含税):

¥23.73起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥23.73

标准价:

¥23.73起

价格(不含税):

¥23.73起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥23.73

信息:

【特长/特性】整体优质合金钢锻造,整只产品经过特殊热处理,高精度螺母,开合自如,扳口上镭射刻度,便于操作,产品整只热处理,扭矩超过美国ASME标准30%以上,开口量增加20%以上。
【最大开口】13,24,30,35,41(mm)
【全长】109,160,210,260,310(mm)

展开

清除全部选项

最大开口 (mm) :

13

24

全长 (mm) :

109

160

重量 (g) :

50

160

规格 (mm) :

100

150

类型 :

GYZXHB

按发货日筛选:

全部

当天

型号 :

  • 2个备选型号

    01011040

    01011060


收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
【特长/特性】整体优质合金钢锻造,整只产品经过特殊热处理,高精度螺母,开合自如,扳口上镭射刻度,便于操作,产品整只热处理,扭矩超过美国ASME标准30%以上,开口量增加20%以上。
【最大开口】13,24,30,35,41(mm)
【全长】109,160,210,260,310(mm)

基本信息

套件・单品 单件 材质 优质合金钢
型号
01011040
01011060
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
最大开口
(mm)
全长
(mm)
重量
(g)
规格
(mm)

¥27.01起

当天 1310950100

¥23.73起

当天 24160160150

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空