商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/2/28 9:00 ~ 3/1 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. R尺寸
  3. 刃长(ℓ)
  4. 全长(L)
  5. 柄径(d)
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有5个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

  • R尺寸(mm)

  • 刃长(ℓ)(mm)

  • 全长(L)(mm)

  • 柄径(d)(mm)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    硬质合金四刃直柄圆弧立铣刀GM-4R

    标准价:

    ¥44.93起

    价格(不含税):

    ¥44.93起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥44.93

    标准价:

    44.93

    价格(不含税):

    ¥44.93起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥44.93

    信息:

    适用范围广泛,可实现多种形态的加工
    厂家产品系列更新中,新老包装随机发货。产品系列名及涂层颜色有所变化(例HM→HMX),性能不变。

    展开

    型号:

    • 5个备选型号

      GM-4R-D4.0R0.3

      GM-4R-D6.0R0.5

      GM-4R-D8.0R0.5

      GM-4R-D8.0R1.0

      GM-4R-D10.0R0.5


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 4 R尺寸(mm) 0.3
    刃长(ℓ)(mm) 10 刃数(枚) 4
    全长(L)(mm) 50 柄径(d)(mm) 4
    工件材料 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 不锈钢[○] / 铸铁[◎] 加工用途 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽
    涂层 TiAlN 种类 圆角
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°) 加工等级 通用加工
    适用范围广泛,可实现多种形态的加工
    厂家产品系列更新中,新老包装随机发货。产品系列名及涂层颜色有所变化(例HM→HMX),性能不变。

    基本信息

    刃数(枚) 4 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 不锈钢 / 铸铁
    加工用途 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 涂层 TiAlN
    种类 圆角 螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°)
    加工等级 通用加工
     
    型号
    GM-4R-D4.0R0.3
    GM-4R-D6.0R0.5
    GM-4R-D8.0R0.5
    GM-4R-D8.0R1.0
    GM-4R-D10.0R0.5
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)

    ¥44.93起

    当天 40.310504

    ¥49.01起

    7天 60.516506

    ¥89.50起

    7天 80.520608

    ¥85.24起

    当天 8120608

    ¥127.21起

    当天 100.5257510

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 5个备选型号

      GM-4R-D4.0R0.3

      GM-4R-D6.0R0.5

      GM-4R-D8.0R0.5

      GM-4R-D8.0R1.0

      GM-4R-D10.0R0.5


     复制

    标准价:

    ¥44.93起

    价格:

    ¥44.93起

    参考单价:

    ¥44.93

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空