已完成选型
还剩4项
清除选项
品牌:
包装规格:
1个装
发货日:
当天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 1 | 刃长(ℓ)(mm) | 3 |
柄径(d)(mm) | 6 | 刃数(枚) | 4 |
全长(L)(mm) | 50 | 工件材料 | 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[○] / 高硬度钢~HRC60[○] / 高硬度钢~HRC65[○] |
螺旋角(θ) | 大螺旋角(45°~60°) | 加工用途 | 侧面 / 槽 |
涂层 | 高硬度用(硅类) | 种类 | 平头型 |
材质 | 钨钢 | 详细涂层 | Aldura |
刃数(枚) | 4 | 全长(L)(mm) | 50 |
工件材料 | 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 高硬度钢~HRC60 / 高硬度钢~HRC65 | 螺旋角(θ) | 大螺旋角(45°~60°) |
加工用途 | 侧面 / 槽 | 涂层 | 高硬度用(硅类) |
种类 | 平头型 | 材质 | 钨钢 |
详细涂层 | Aldura |
收藏
对比
细节
发货日:
当天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空