已完成选型
还剩5项
清除选项
品牌:
包装规格:
1个装
发货日:
当天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 3 | 刃长(ℓ)(mm) | 20 |
柄径(d)(mm) | 4 | 刃数(枚) | 4 |
全长(L)(mm) | 50 | 工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[○] |
螺旋角(θ) | 大螺旋角(45°~60°) | 加工用途 | 侧面 / 槽 |
涂层 | TiAlN | 种类 | 平头型 |
材质 | 钨钢 |
收藏
对比
细节
发货日:
当天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空