商品分类

已复制到剪贴板
  • 目前部分Windows 7和XP系统使用360浏览器访问我司网站的用户发生了无法登录、报价订购的问题,我们正在紧急确认中。
    在此期间,建议使用IE11,谷歌等360以外的浏览器、或米思米APP进行操作。给您带来不便,我们深表歉意。
  • 尊敬的用户,应政府要求,2月10日起米思米将阶段性开放营业。由于受生产、物流延迟复工的影响较大,部分商品的交期可能会发生延误。
    同时,自2020/2/19起米思米将暂停提供瞬达服务,瞬达服务恢复时间将另行通知。
    如您需确认“发货日”及“配送状态”,请参考这里
  • 受新冠病毒疫情的影响,米思米口罩类产品已全部断货并暂停销售。我们正在积极调配库存,口罩类具体开售时间将另行通知。
    对于近日客户已经下订的口罩类订单,也会在近期内做取消订单并且安排退款的处理。详情请点击

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有7个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 3
    • 6
    • 8
    • 11
    • 16
    • 20
    • 30
  • 柄径(d)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
  • 全长(L)(mm)

    • 50
    • 60
    • 75
  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    2刃极超微粒立铣刀(ETH)

    根据数量多少打折

    产品目录

    2刃极超微粒立铣刀(ETH)

    原价:

    ¥102.23起

    价格(不含税):

    ¥102.23起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥102.23

    原价:

    102.23

    价格(不含税):

    ¥102.23起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥102.23

    型号:

    • 7个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天

    工作日当时17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天

    工作日当时17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 1 刃长(ℓ)(mm) 3
    柄径(d)(mm) 6 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 50 工件材料 高硬度钢~HRC55[○] / 高硬度钢~HRC60[○]
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°) 种类 平头型
    材质 钨钢

    基本信息

    刃数(枚) 2 工件材料 高硬度钢~HRC55 / 高硬度钢~HRC60
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°) 种类 平头型
    材质 钨钢
     
    型号
    ETH-0102
    ETH-0202
    ETH-0302
    ETH-0402
    ETH-0602
    ETH-0802
    ETH-1002
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)

    ¥102.23起

    当天 13650

    ¥102.23起

    当天 26650

    ¥102.23起

    当天 38650

    ¥102.23起

    当天 411650

    ¥102.23起

    当天 616650

    ¥171.03起

    当天 820860

    ¥240.27起

    当天 10301075

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 7个备选型号

     复制

    原价:

    ¥102.23起

    价格:

    ¥102.23起

    参考单价:

    ¥102.23

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空