已完成选型
还剩4项
清除选项
品牌:
包装规格:
1个装
发货日:
当天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 2 | R尺寸(mm) | 0.5 |
刃长(ℓ)(mm) | 6 | 刃数(枚) | 4 |
全长(L)(mm) | 50 | 柄径(d)(mm) | 4 |
工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[○] / 高硬度钢~HRC60[○] | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) |
涂层 | 高硬度用(硅类) | 种类 | 圆角 |
螺旋角(θ) | 大螺旋角(45°~60°) | 材质 | 钨钢 |
刃数(枚) | 4 | 全长(L)(mm) | 50 |
工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 高硬度钢~HRC60 | 柄径(d)(mm) | 4 |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) | 涂层 | 高硬度用(硅类) |
种类 | 圆角 | 螺旋角(θ) | 大螺旋角(45°~60°) |
材质 | 钨钢 |
收藏
对比
细节
发货日:
当天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空