商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 4
    • 6
    • 8
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 11
    • 13
    • 19
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

    • 50
    • 60
  • 类型

  • 按发货日筛选

    CFE2000(平头型)整体式端铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    CFE2000(平头型)整体式端铣刀

    原价 :

    ¥225.69起

    价格(不含税):

    ¥225.69起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥225.69

    原价 :

    225.69

    价格(不含税):

    ¥225.69起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥225.69

    信息 :

    使用K-Silver涂层及优化结构具有超强的润滑性、耐磨性以及耐蹦性,适用于铜和有色金属加工。

    展开

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 4 刃长(ℓ)(mm) 11
    柄径(d)(mm) 6 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 50 工件材料 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○]
    加工用途 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) 种类 平头型
    使用K-Silver涂层及优化结构具有超强的润滑性、耐磨性以及耐蹦性,适用于铜和有色金属加工。

    基本信息

     
    型号
    CFE2040-050-PC210C
    CFE2060-060-PC210C
    CFE2080-060-PC210C
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)

    ¥225.69起

    60天 411650

    ¥253.61起

    60天 613660

    ¥320.59起

    60天 819860

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥225.69起

    价格 :

    ¥225.69起

    参考单价 :

    ¥225.69

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空