商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 1
    • 2
    • 4
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 1
    • 2
    • 4
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

    • 45
    • 50
    • 60
  • 类型

  • 按发货日筛选

    CBNE2000(锥颈长颈球头型)整体式端铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    CBNE2000(锥颈长颈球头型)整体式端铣刀

    原价 :

    ¥347.93起

    价格(不含税):

    ¥347.93起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥347.93

    原价 :

    347.93

    价格(不含税):

    ¥347.93起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥347.93

    信息 :

    使用K-Silver涂层及优化结构具有超强的润滑性、耐磨性以及耐蹦性,适用于铜和有色金属加工。

    展开

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 1 种类 锥度平头型
    刃长(ℓ)(mm) 1 刃数(枚) 2
    柄径(d)(mm) 4 全长(L)(mm) 45
    使用K-Silver涂层及优化结构具有超强的润滑性、耐磨性以及耐蹦性,适用于铜和有色金属加工。

    基本信息

    种类 锥度平头型 刃数(枚) 2
     
    型号
    CBNE2010-045-N6-PC210C
    CBNE2020-050-N10-PC210C
    CBNE2040-060-N20-PC210C
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)

    ¥367.37起

    60天 11445

    ¥347.93起

    60天 22450

    ¥407.78起

    60天 44660

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥347.93起

    价格 :

    ¥347.93起

    参考单价 :

    ¥347.93

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    FXS-RB-TPB FX涂层多刃细槽用硬质合金锥形球头铣刀

    ¥ 913.50起

    欧士机(OSG) [日本] FXS-RB-TPB FX涂层多刃细槽用硬质合金锥形球头铣刀

    发货日: 5天起

    锥形球头立铣刀 2刃

    ¥ 639.62起

    SAITOSEISAKUSYO [日本] 锥形球头立铣刀 2刃

    发货日: 5天起

    2刃锥型球头铣刀(NTB-2)

    ¥ 616.28起

    日进(NS TOOL) [日本] 2刃锥型球头铣刀(NTB-2)

    发货日: 10天

    MTB230无限涂层 2刃锥型球头铣刀

    ¥ 571.04起

    日进(NS TOOL) [日本] MTB230无限涂层 2刃锥型球头铣刀

    发货日: 10天

    FX-TBRC FX涂层梯台形(2刃)硬质合金锥形球头铣刀

    ¥ 940.64起

    欧士机(OSG) [日本] FX-TBRC FX涂层梯台形(2刃)硬质合金锥形球头铣刀

    发货日: 89天

    超硬固体长锥球型立铣刀

    ¥ 615.43起

    荣工舍 [日本] 超硬固体长锥球型立铣刀

    发货日: 5天起

    铝加工整体式端铣刀(球头型)

    ¥ 345.22起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] 铝加工整体式端铣刀(球头型)

    发货日: 60天

    IBE2000-T(锥颈球头型)端铣刀

    ¥ 165.30起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] IBE2000-T(锥颈球头型)端铣刀

    发货日: 60天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空