商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 刃长(ℓ)
  2. 柄径(d)
  3. 刃数
  4. 全长(L)
  5. 刃径
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有27个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 2.5
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 18
    • 22
    • 26
    • 30
    • 34
    • 38
  • 柄径(d)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • 刃数(枚)

  • 全长(L)(mm)

    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
    • 90
    • 100
    • 110
    • 140
    • 160
  • 刃径(mm)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
  • 类型

  • 按发货日筛选

    BE2000/4000(球头型)整体式端铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    BE2000/4000(球头型)整体式端铣刀

    原价 :

    ¥120.93起

    价格(不含税):

    ¥120.93起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥120.93

    原价 :

    120.93

    价格(不含税):

    ¥120.93起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥120.93

    信息 :

    采用超微颗粒基体和PVD涂层,具有优秀的耐磨性和抗蹦刃性,应用范围广,适用多用途加工。

    展开

    型号 :

    • 27个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃长(ℓ)(mm) 2.5 柄径(d)(mm) 6
    刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 50
    工件材料 普通钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] 加工用途 R槽
    种类 球头型 刃径(mm) 1
    采用超微颗粒基体和PVD涂层,具有优秀的耐磨性和抗蹦刃性,应用范围广,适用多用途加工。

    基本信息

     
    型号
    BE2010-050FA2
    BE2015-050FA2
    BE2020-050FA2
    BE2025-060FA2
    BE2030-060FA2
    BE2035-070FA2
    BE2040-070FA2
    BE2050-080FA2
    BE2060-090FA2
    BE2070-090FA2
    BE2080-100FA2
    BE2090-100FA2
    BE2100-100FA2
    BE2120-110FA2
    BE2140-110FA2
    BE2160-140FA2
    BE2180-140FA2
    BE2200-160FA2
    BE4030-060FA2
    BE4040-070FA2
    BE4050-080FA2
    BE4070-090FA2
    BE4080-100FA2
    BE4100-100FA2
    BE4120-110FA2
    BE4160-140FA2
    BE4200-160FA2
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    刃数
    (枚)
    全长(L)
    (mm)
    刃径
    (mm)

    ¥120.93起

    60天 2.562501

    ¥120.93起

    60天 462501.5

    ¥120.93起

    60天 562502

    ¥127.83起

    60天 662602.5

    ¥127.83起

    60天 862603

    ¥127.83起

    60天 862703.5

    ¥127.04起

    60天 862704

    ¥142.18起

    60天 1062805

    ¥142.18起

    60天 1262906

    ¥222.30起

    60天 1482907

    ¥222.40起

    60天 14821008

    ¥354.96起

    60天 181021009

    ¥355.06起

    60天 1810210010

    ¥452.61起

    60天 2212211012

    ¥553.74起

    60天 2616211014

    ¥594.50起

    60天 3016214016

    ¥1,163.02起

    60天 3420214018

    ¥1,181.13起

    60天 3820216020

    ¥153.81起

    60天 864603

    ¥158.93起

    60天 864704

    ¥163.84起

    60天 1064805

    ¥256.25起

    60天 1484907

    ¥272.36起

    60天 14841008

    ¥394.19起

    60天 1810410010

    ¥496.09起

    60天 2212411012

    ¥666.21起

    60天 3016414016

    ¥1,323.56起

    60天 3820416020

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 27个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥120.93起

    价格 :

    ¥120.93起

    参考单价 :

    ¥120.93

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空