商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 孔径(钻头直径)D
  2. 全长L
  3. 柄径
  4. 长径比(L/D)
  5. 类型
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有117个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 孔径(钻头直径)D(mm)

    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 43
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    • 48
    • 49
    • 50
    • 51
    • 52
    • 53
    • 54
    • 55
    • 56
    • 57
    • 58
    • 59
    • 60~65
    • 65~70
    • 70~75
    • 75~80
  • 全长L(mm)

    • 240
    • 265
    • 275
    • 290
    • 308
    • 310
    • 330
    • 340
    • 350
    • 355
    • 380
    • 388
    • 390
    • 405
    • 420
    • 430
    • 445
    • 453
    • 455
    • 480
    • 485
    • 505
    • 525
    • 528
    • 560
    • 565
    • 593
    • 625
    • 665
    • 705
    • 745
  • 柄径(mm)

    • 32
    • 40
  • 长径比(L/D)

    • 5D
    • 6.5D
    • 8D
  • 类型

    • 单刀片刀夹型
    • 双刀片刀夹型
    • 标准型
  • 类型

  • 按发货日筛选

    可转位钻头WPDC

    根据数量多少打折

    产品目录

    可转位钻头WPDC

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 117个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    孔径(钻头直径)D(mm) 25 全长L(mm) 240
    柄径(mm) 32 长径比(L/D) 5D
    类型 标准型
     
    型号
    WPDC250-32-5
    WPDC250-32-6.5
    WPDC250-32-8
    WPDC260-32-5
    WPDC260-32-6.5
    WPDC260-32-8
    WPDC270-32-5
    WPDC270-32-6.5
    WPDC270-32-8
    WPDC280-32-5
    WPDC280-32-6.5
    WPDC280-32-8
    WPDC290-32-5
    WPDC290-32-6.5
    WPDC290-32-8
    WPDC300-32-5
    WPDC300-32-6.5
    WPDC300-32-8
    WPDC310-32-5
    WPDC310-32-6.5
    WPDC310-32-8
    WPDC320-32-5
    WPDC320-32-6.5
    WPDC320-32-8
    WPDC330-32-5
    WPDC330-32-6.5
    WPDC330-32-8
    WPDC340-32-5
    WPDC340-32-6.5
    WPDC340-32-8
    WPDC350-32-5
    WPDC350-32-6.5
    WPDC350-32-8
    WPDC360-32-5
    WPDC360-32-6.5
    WPDC360-32-8
    WPDC370-32-5
    WPDC370-32-6.5
    WPDC370-32-8
    WPDC380-32-5
    WPDC380-32-6.5
    WPDC380-32-8
    WPDC390-32-5
    WPDC390-32-6.5
    WPDC390-32-8
    WPDC400-32-5
    WPDC400-32-6.5
    WPDC400-32-8
    WPDC410-40-5
    WPDC410-40-6.5
    WPDC410-40-8
    WPDC420-40-5
    WPDC420-40-6.5
    WPDC420-40-8
    WPDC430-40-5
    WPDC430-40-6.5
    WPDC430-40-8
    WPDC440-40-5
    WPDC440-40-6.5
    WPDC440-40-8
    型号数量折扣一般
    发货日
    孔径(钻头直径)D
    (mm)
    全长L
    (mm)
    柄径
    (mm)
    长径比(L/D) 类型
    60天 25240325D标准型
    60天 25275326.5D标准型
    60天 25310328D标准型
    60天 26240325D标准型
    60天 26275326.5D标准型
    60天 26310328D标准型
    60天 27240325D标准型
    60天 27275326.5D标准型
    60天 27310328D标准型
    60天 28240325D标准型
    60天 28275326.5D标准型
    60天 28310328D标准型
    60天 29240325D标准型
    60天 29275326.5D标准型
    60天 29310328D标准型
    60天 30240325D标准型
    60天 30275326.5D标准型
    60天 30310328D标准型
    60天 31265325D标准型
    60天 31308326.5D标准型
    60天 31350328D标准型
    60天 32265325D标准型
    60天 32308326.5D标准型
    60天 32350328D标准型
    60天 33265325D标准型
    60天 33308326.5D标准型
    60天 33350328D标准型
    60天 34265325D标准型
    60天 34308326.5D标准型
    60天 34350328D标准型
    60天 35265325D标准型
    60天 35308326.5D标准型
    60天 35350328D标准型
    60天 36290325D标准型
    60天 36340326.5D标准型
    60天 36390328D标准型
    60天 37290325D标准型
    60天 37340326.5D标准型
    60天 37390328D标准型
    60天 38290325D标准型
    60天 38340326.5D标准型
    60天 38390328D标准型
    60天 39290325D标准型
    60天 39340326.5D标准型
    60天 39390328D标准型
    60天 40290325D标准型
    60天 40340326.5D标准型
    60天 40390328D标准型
    60天 41330405D单刀片刀夹型
    60天 41388406.5D单刀片刀夹型
    60天 41445408D单刀片刀夹型
    60天 42330405D单刀片刀夹型
    60天 42388406.5D单刀片刀夹型
    60天 42445408D单刀片刀夹型
    60天 43330405D单刀片刀夹型
    60天 43388406.5D单刀片刀夹型
    60天 43445408D单刀片刀夹型
    60天 44330405D单刀片刀夹型
    60天 44388406.5D单刀片刀夹型
    60天 44445408D单刀片刀夹型

    Loading...

    型号 :

    • 117个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    S-DRZ型魔术钻头
    京瓷(KYOCERA) [日本] S-DRZ型魔术钻头

    发货日: 5天起

    TAFS一般用TAF硬质合金钻头
    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] TAFS一般用TAF硬质合金钻头

    发货日: 5天

    MVX钻孔用可转位硬质合金钻头
    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] MVX钻孔用可转位硬质合金钻头

    发货日: 5天

    可转位钻头KING-DRILL
    克洛伊(KORLOY) [韩国] 可转位钻头KING-DRILL

    发货日: 60天

    小径WSTAR可转位钻头刀柄STAWLN
    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 小径WSTAR可转位钻头刀柄STAWLN

    发货日: 5天

    DRX魔术钻头刀柄
    京瓷(KYOCERA) [日本] DRX魔术钻头刀柄

    发货日: 30天

    TAFM一般用TAF钻头
    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] TAFM一般用TAF钻头

    发货日: 5天

    小径WSTAR可转位钻头刀柄STAWSN
    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 小径WSTAR可转位钻头刀柄STAWSN

    发货日: 5天

    DRS型魔术钻头(迷你)
    京瓷(KYOCERA) [日本] DRS型魔术钻头(迷你)

    发货日: 30天

    PHP一般加工用可转位式硬质合金钢钻头
    欧士机(OSG) [日本] PHP一般加工用可转位式硬质合金钢钻头

    发货日: 89天

    可转位钻头TPDB
    克洛伊(KORLOY) [韩国] 可转位钻头TPDB

    发货日: 60天

    小径WSTAR可转位钻头刀柄STAWSS
    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 小径WSTAR可转位钻头刀柄STAWSS

    发货日: 5天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空