已完成选型
还剩4项
清除选项
清除全部选项
尚未确定型号(有371个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
过滤规格/尺寸
根据数量多少打折
品牌 :
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
60天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
60天
购买条件 :
购买件数 :
孔径(钻头直径)D(mm) | 2.5 | 全长L(mm) | 65 |
槽长ℓ(mm) | 20 | 有无油孔 | 有 |
有无油孔 | 有 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 孔径(钻头直径)D (mm) | 全长L (mm) | 槽长ℓ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
¥217.31起 | 有 | 60天 | 2.5 | 65 | 20 | |
¥249.72起 | 有 | 60天 | 2.5 | 70 | 25 | |
¥217.31起 | 有 | 60天 | 2.6 | 65 | 20 | |
¥249.72起 | 有 | 60天 | 2.6 | 70 | 25 | |
¥217.31起 | 有 | 60天 | 2.7 | 65 | 20 | |
¥249.72起 | 有 | 60天 | 2.7 | 70 | 25 | |
¥217.31起 | 有 | 60天 | 2.8 | 65 | 20 | |
¥249.72起 | 有 | 60天 | 2.8 | 70 | 25 | |
¥286.28起 | 有 | 60天 | 2.8 | 75 | 30 | |
¥217.31起 | 有 | 60天 | 2.9 | 65 | 20 | |
¥249.72起 | 有 | 60天 | 2.9 | 70 | 25 | |
¥217.31起 | 有 | 60天 | 3 | 65 | 20 | |
¥249.72起 | 有 | 60天 | 3 | 70 | 25 | |
¥286.28起 | 有 | 60天 | 3 | 75 | 30 | |
¥257.25起 | 有 | 60天 | 3.1 | 71 | 25 | |
¥283.02起 | 有 | 60天 | 3.1 | 80 | 34 | |
¥257.25起 | 有 | 60天 | 3.2 | 71 | 25 | |
¥283.02起 | 有 | 60天 | 3.2 | 80 | 34 | |
¥257.25起 | 有 | 60天 | 3.3 | 71 | 25 | |
¥283.02起 | 有 | 60天 | 3.3 | 80 | 34 | |
¥257.25起 | 有 | 60天 | 3.4 | 71 | 25 | |
¥283.02起 | 有 | 60天 | 3.4 | 80 | 34 | |
¥257.25起 | 有 | 60天 | 3.5 | 71 | 25 | |
¥283.02起 | 有 | 60天 | 3.5 | 80 | 34 | |
¥331.32起 | 有 | 60天 | 3.5 | 86 | 40 | |
¥257.25起 | 有 | 60天 | 3.6 | 71 | 25 | |
¥257.25起 | 有 | 60天 | 3.6 | 71 | 25 | |
¥283.02起 | 有 | 60天 | 3.6 | 80 | 34 | |
¥257.25起 | 有 | 60天 | 3.7 | 71 | 25 | |
¥283.02起 | 有 | 60天 | 3.7 | 80 | 34 | |
¥257.25起 | 有 | 60天 | 3.8 | 71 | 25 | |
¥257.25起 | 有 | 60天 | 3.8 | 71 | 25 | |
¥283.02起 | 有 | 60天 | 3.8 | 80 | 34 | |
¥257.25起 | 有 | 60天 | 3.9 | 71 | 25 | |
¥283.02起 | 有 | 60天 | 3.9 | 80 | 34 | |
¥257.25起 | 有 | 60天 | 4 | 71 | 25 | |
¥283.02起 | 有 | 60天 | 4 | 80 | 34 | |
¥331.32起 | 有 | 60天 | 4 | 86 | 40 | |
¥298.98起 | 有 | 60天 | 4.1 | 77 | 30 | |
¥359.15起 | 有 | 60天 | 4.1 | 90 | 43 | |
¥359.15起 | 有 | 60天 | 4.1 | 90 | 43 | |
¥298.98起 | 有 | 60天 | 4.2 | 77 | 30 | |
¥298.98起 | 有 | 60天 | 4.2 | 77 | 30 | |
¥359.15起 | 有 | 60天 | 4.2 | 90 | 43 | |
¥298.98起 | 有 | 60天 | 4.3 | 77 | 30 | |
¥298.98起 | 有 | 60天 | 4.3 | 77 | 30 | |
¥359.15起 | 有 | 60天 | 4.3 | 90 | 43 | |
¥298.98起 | 有 | 60天 | 4.4 | 77 | 30 | |
¥359.15起 | 有 | 60天 | 4.4 | 90 | 43 | |
¥298.98起 | 有 | 60天 | 4.5 | 77 | 30 | |
¥298.98起 | 有 | 60天 | 4.5 | 77 | 30 | |
¥359.15起 | 有 | 60天 | 4.5 | 90 | 43 | |
¥298.98起 | 有 | 60天 | 4.6 | 77 | 30 | |
¥359.15起 | 有 | 60天 | 4.6 | 90 | 43 | |
¥298.98起 | 有 | 60天 | 4.7 | 77 | 30 | |
¥359.15起 | 有 | 60天 | 4.7 | 90 | 43 | |
¥298.98起 | 有 | 60天 | 4.8 | 77 | 30 | |
¥359.15起 | 有 | 60天 | 4.8 | 90 | 43 | |
¥298.98起 | 有 | 60天 | 4.9 | 77 | 30 | |
¥359.15起 | 有 | 60天 | 4.9 | 90 | 43 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
60天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空