商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 孔径(钻头直径)D
  2. 全长L
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有151个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 孔径(钻头直径)D(mm)

    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 7.5
    • 8
    • 8.5
    • 9
    • 9.5
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
  • 全长L(mm)

    • 250
    • 500
    • 1000
    • 1500
    • 2000
  • 类型

  • 按发货日筛选

    整体式枪钻KGDS

    根据数量多少打折

    产品目录

    整体式枪钻KGDS

    原价 :

    ¥705.12起

    价格(不含税):

    ¥705.12起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥705.12

    原价 :

    705.12

    价格(不含税):

    ¥705.12起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥705.12

    信息 :

    高效深孔加工,高精度,高耐特殊切削和再研磨导向块,可保证优秀的加工性能和稳定的加工质量,钻头硬质合金部分可更换使用。

    展开

    型号 :

    • 151个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    孔径(钻头直径)D(mm) 2 全长L(mm) 250
    刀具材质 硬质合金 刃型 单刃
    高效深孔加工,高精度,高耐特殊切削和再研磨导向块,可保证优秀的加工性能和稳定的加工质量,钻头硬质合金部分可更换使用。

    基本信息

    刀具材质 硬质合金 刃型 单刃
     
    型号
    KGDS02.00-0250/D01
    KGDS02.00-0500/D01
    KGDS02.50-0250/D01
    KGDS02.50-0500/D01
    KGDS03.00-0250/D01
    KGDS03.00-0500/D01
    KGDS03.00-1000/D01
    KGDS03.50-0250/D01
    KGDS03.50-0500/D01
    KGDS03.50-1000/D01
    KGDS03.50-1500/D01
    KGDS03.50-2000/D01
    KGDS04.00-0250/D01
    KGDS04.00-0500/D01
    KGDS04.00-1000/D01
    KGDS04.00-1500/D01
    KGDS04.00-2000/D01
    KGDS04.50-0250/D01
    KGDS04.50-0500/D01
    KGDS04.50-1000/D01
    KGDS04.50-1500/D01
    KGDS04.50-2000/D01
    KGDS05.00-0250/D01
    KGDS05.00-0500/D01
    KGDS05.00-1000/D01
    KGDS05.00-1500/D01
    KGDS05.00-2000/D01
    KGDS05.50-0250/D01
    KGDS05.50-0500/D01
    KGDS05.50-1000/D01
    KGDS05.50-1500/D01
    KGDS05.50-2000/D01
    KGDS06.00-0250/D01
    KGDS06.00-0500/D01
    KGDS06.00-1000/D01
    KGDS06.00-1500/D01
    KGDS06.00-2000/D01
    KGDS06.50-0250/D01
    KGDS06.50-0500/D01
    KGDS06.50-1000/D01
    KGDS06.50-1500/D01
    KGDS06.50-2000/D01
    KGDS07.00-0250/D01
    KGDS07.00-0500/D01
    KGDS07.00-1000/D01
    KGDS07.00-1500/D01
    KGDS07.00-2000/D01
    KGDS07.50-0250/D01
    KGDS07.50-0500/D01
    KGDS07.50-1000/D01
    KGDS07.50-1500/D01
    KGDS07.50-2000/D01
    KGDS08.00-0250/D01
    KGDS08.00-0500/D01
    KGDS08.00-1000/D01
    KGDS08.00-1500/D01
    KGDS08.00-2000/D01
    KGDS08.50-0250/D01
    KGDS08.50-0500/D01
    KGDS08.50-1000/D01
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    孔径(钻头直径)D
    (mm)
    全长L
    (mm)

    ¥1,062.96起

    60天 2250

    ¥1,187.10起

    60天 2500

    ¥918.54起

    60天 2.5250

    ¥1,024.81起

    60天 2.5500

    ¥714.85起

    60天 3250

    ¥799.24起

    60天 3500

    ¥894.99起

    60天 31000

    ¥714.85起

    60天 3.5250

    ¥799.24起

    60天 3.5500

    ¥894.99起

    60天 3.51000

    ¥953.41起

    60天 3.51500

    ¥1,239.84起

    60天 3.52000

    ¥705.12起

    60天 4250

    ¥787.89起

    60天 4500

    ¥882.01起

    60天 41000

    ¥940.43起

    60天 41500

    ¥1,222.80起

    60天 42000

    ¥705.12起

    60天 4.5250

    ¥787.89起

    60天 4.5500

    ¥882.01起

    60天 4.51000

    ¥940.43起

    60天 4.51500

    ¥1,222.80起

    60天 4.52000

    ¥705.12起

    60天 5250

    ¥787.89起

    60天 5500

    ¥882.01起

    60天 51000

    ¥940.43起

    60天 51500

    ¥1,222.80起

    60天 52000

    ¥773.28起

    60天 5.5250

    ¥862.52起

    60天 5.5500

    ¥966.40起

    60天 5.51000

    ¥1,031.30起

    60天 5.51500

    ¥1,340.47起

    60天 5.52000

    ¥773.28起

    60天 6250

    ¥862.52起

    60天 6500

    ¥966.40起

    60天 61000

    ¥1,031.30起

    60天 61500

    ¥1,340.47起

    60天 62000

    ¥802.49起

    60天 6.5250

    ¥896.61起

    60天 6.5500

    ¥1,002.92起

    60天 6.51000

    ¥1,069.45起

    60天 6.51500

    ¥1,391.60起

    60天 6.52000

    ¥802.49起

    60天 7250

    ¥896.61起

    60天 7500

    ¥1,002.92起

    60天 71000

    ¥1,069.45起

    60天 71500

    ¥1,391.60起

    60天 72000

    ¥869.02起

    60天 7.5250

    ¥971.27起

    60天 7.5500

    ¥1,087.31起

    60天 7.51000

    ¥1,160.33起

    60天 7.51500

    ¥1,507.60起

    60天 7.52000

    ¥869.02起

    60天 8250

    ¥971.27起

    60天 8500

    ¥1,087.31起

    60天 81000

    ¥1,160.33起

    60天 81500

    ¥1,507.60起

    60天 82000

    ¥918.54起

    60天 8.5250

    ¥1,024.81起

    60天 8.5500

    ¥1,147.34起

    60天 8.51000

    Loading...

    型号 :

    • 151个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥705.12起

    价格 :

    ¥705.12起

    参考单价 :

    ¥705.12

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    60天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    一般用短型直柄硬质合金钻头(先端角140°)

    ¥ 94.25起

    捷夫(Jeff) [中国] 一般用短型直柄硬质合金钻头(先端角140°)

    发货日: 当天起

    MZE一般用ZET1整体硬质合金钻头(先端角140°)

    ¥ 234.91起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] MZE一般用ZET1整体硬质合金钻头(先端角140°)

    发货日: 当天起

    MWS一般用WSTAR整体钻头硬质合金(先端角140°/145°)

    ¥ 415.91起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] MWS一般用WSTAR整体钻头硬质合金(先端角140°/145°)

    发货日: 当天起

    DG-ATD03一般加工用整体硬质合金通柄钻头(先端角140°)

    ¥ 31.50起

    上工[中国] DG-ATD03一般加工用整体硬质合金通柄钻头(先端角140°)

    发货日: 当天起

    CX500-MD微细加工用硬质合金钢钻头(先端角130°)

    ¥ 160.13起

    CKK [日本] CX500-MD微细加工用硬质合金钢钻头(先端角130°)

    发货日: 当天起

    WX-MS-GDS超小径精密加工用短刃型硬质合金钻头(先端角140°)

    ¥ 150.96起

    欧士机(OSG) [日本] WX-MS-GDS超小径精密加工用短刃型硬质合金钻头(先端角140°)

    发货日: 当天起

    MSE一般用MINISTAR整体硬质合金钻头(先端角130°)

    ¥ 149.68起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] MSE一般用MINISTAR整体硬质合金钻头(先端角130°)

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空