商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 刀具直径(D)
  2. 长度L
  3. 油空
  4. 类型
  5. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有2个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刀具直径(D)(mm)

  • 长度L(mm)

  • 油空

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    定心钻

    根据数量多少打折

    产品目录

    定心钻

    原价:

    ¥135.10起

    价格(不含税):

    ¥135.10起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥135.10

    原价:

    135.10

    价格(不含税):

    ¥135.10起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥135.10

    型号:

    • 2个备选型号

      CD0630

      CDH1035


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    30天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    30天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刀具材质 高速钢 刀具直径(D)(mm) 6
    用途 定心加工(定位) 单刃・双刃 单刃
    有无外周刃 涂层种类 TiN
    类型 定心钻 材质 PC40H
    长度L(mm) 30 油空

    基本信息

    刀具材质 高速钢 用途 定心加工(定位)
    单刃・双刃 单刃 有无外周刃
    涂层种类 TiN 类型 定心钻
    材质 PC40H
     
    型号
    CD0630
    CDH1035
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刀具直径(D)
    (mm)
    长度L
    (mm)
    油空

    ¥135.10起

    30天 630

    ¥210.56起

    90天 1035

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 2个备选型号

      CD0630

      CDH1035


     复制

    原价:

    ¥135.10起

    价格:

    ¥135.10起

    参考单价:

    ¥135.10

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    30天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空