商品分类

  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

圆形摆头棘轮手柄 RH31F

根据数量多少打折

圆形摆头棘轮手柄 RH31F

原价:

¥269.01起

价格(不含税):

¥269.01起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥269.01

原价:

¥269.01起

价格(不含税):

¥269.01起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥269.01

信息:

圆形、摆头式产品,可提高作业效率。头部的角度可调整,最适于无法触及场所的作业。

展开

清除全部选项

类型 :

RH31F

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
圆形、摆头式产品,可提高作业效率。头部的角度可调整,最适于无法触及场所的作业。

基本信息

单品·套装区分 手柄单品 用途 手工作业用
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) 9.5 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) 3/8
全长(L尺寸)(mm) 250 手柄型 棘轮
棘轮机构 圆形 棘轮齿数 45
型号
RH31F
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
质量
(g)

¥269.01起

当天 380

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

46件12.5MM系列公英制套筒组套

¥ 722.68起

世达(SATA TOOLS) [美国] 46件12.5MM系列公英制套筒组套

发货日: 当天

套筒(6角) 3S

¥ 37.64起

前田金属(TONE) [日本] 套筒(6角) 3S

发货日: 当天起

T型套筒扳手

¥ 46.67起

旭金属工业(ASAHIKINZOKU) [日本] T型套筒扳手

发货日: 当天起

14件10MM系列套筒组套

¥ 149.28起

世达(SATA TOOLS) [美国] 14件10MM系列套筒组套

发货日: 当天

内六角套筒  4H

¥ 54.18起

前田金属(TONE) [日本] 内六角套筒 4H

发货日: 当天

12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手

¥ 148.49起

世达(SATA TOOLS) [美国] 12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手

发货日: 当天

球形接头

¥ 140.44起

前田金属(TONE) [日本] 球形接头

发货日: 当天

内六角套筒  2H

¥ 41.46起

前田金属(TONE) [日本] 内六角套筒 2H

发货日: 当天

冲击性O型环

¥ 43.88起

前田金属(TONE) [日本] 冲击性O型环

发货日: 当天起

内六角套筒扳手套件  400M

¥ 1,145.71起

前田金属(TONE) [日本] 内六角套筒扳手套件 400M

发货日: 当天

套筒(12角)  3D

¥ 37.64起

前田金属(TONE) [日本] 套筒(12角) 3D

发货日: 当天起

气动套筒用零件 O型环

¥ 38.10起

TRUSCO [日本] 气动套筒用零件 O型环

发货日: 5天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空