根据数量多少打折
品牌:
原价:
¥1,288.84起
参考单价(不含税) :
¥1,288.84
原价:
¥1,288.84起
参考单价(不含税) :
¥1,288.84
信息:
展开
类型 :
HB4112
发货日 :
米思米闪达
13天起
购买条件 :
发货日 :
米思米闪达
13天起
购买条件 :
购买件数 :
HB4112的外观
礼品盒尺寸 : w406×d120×h60mm
重量:2.5kg
产品名称 | 产品编号/规格 | |
---|---|---|
内六角套筒 HEXAGON SOCKET | 4HB-04(1/8),4HB-05(5/32),4HB-06(3/16),4HB-07(7/32),4HB-08(1/4),4HB-10(5/16),4HB-12(3/8), 4HB-14(7/16),4HB-16(1/2),4HB-18(9/16) | |
螺丝刀头套筒 DRIVER BIT SOCKET | 4H-P2 | |
棘轮把手(保持型) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE) | RH4H | |
延长杆 EXTENSION BAR | 321 | |
工具箱 TOOL CASE (METAL) | MCT2 |
使用上的注意
请勿用于冲击扳手等动力工具。
单品·套装区分 | 套装 | 用途 | 手工作业用 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) | 12.7 | 套筒形状 | 内六角螺栓用6角 |
插口宽(S尺寸) | 7/32 / 3/8 / 5/16 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 7/16 / 9/16 / 1/2 | 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 1/2 |
六角扳手前端形状 | 6角 |
型号 |
---|
HB4112 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 质量 (g) | 套装内容1 |
---|---|---|---|---|---|
¥1,288.84起 | 有 | 13天起 | 2300 | 六角套筒:4HB-04、4HB-05、4HB-06、4HB-07、4HB-08、4HB-10、4HB-12、4HB-14、4HB-16、4HB-18/螺丝刀刀头套件:4H-P2/棘轮手柄:371/延长杆:321/金属外壳:MC400 |
Loading...
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空