品牌:
标准价:
¥427.72起
参考单价(不含税) :
¥427.72
标准价:
¥427.72起
参考单价(不含税) :
¥427.72
信息:
展开
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) :
9.5
12.7
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) :
1/2
3/8
全长(L尺寸) (mm) :
650
654
类型 :
TMH
按发货日筛选:
全部
9天以内
发货日 :
9天起
购买条件 :
发货日 :
9天起
购买条件 :
购买件数 :
TMH-48的外观
TMH-38、TMH-48的尺寸图
产品编号 | 插入角dr.(mm) | 尺寸(mm)D | 尺寸(mm)H | 尺寸(mm)L | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
TMH-38 | 9.5 | 20 | 180 | 650 | 730 |
TMH-48 | 12.7 | 25 | 220 | 654 | 1,020 |
使用上的注意
方形传动器请完全插入到根部。
请勿用管等接长使用。
Loading...
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空