品牌:
标准价:
¥1,005.41起
参考单价(不含税) :
¥1,005.41
标准价:
¥1,005.41起
参考单价(不含税) :
¥1,005.41
信息:
展开
类型 :
HSL312
按发货日筛选:
全部
5天以内
发货日 :
5天
购买条件 :
发货日 :
5天
购买条件 :
购买件数 :
商品外观
产品名称 | 产品编号/规格 | 重量(g) | |
---|---|---|---|
套筒(6角) | 3S- | 08L、09L、10L、11L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L | 1040 |
SH1312的外观
外形图
产品编号 | 插入角dr.(mm) | 尺寸(mm)D | 尺寸(mm)H | 尺寸(mm)L | 收纳数量 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH1312 | 9.5 | 26 | 23 | 300 | 12 | 97 |
请勿用于冲击扳手等动力工具。
单品·套装区分 | 套装 | 用途 | 手工作业用 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) | 9.5 | 套筒形状 | 6角 |
插口宽(S尺寸) | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 9 | 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 3/8 |
型号 |
---|
HSL312 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 质量 (g) | 套装内容1 |
---|---|---|---|---|---|
¥1,005.41起 | 有 | 5天 | 1000 | 3S-08L、3S-09L、3S-10L、3S-11L、3S-12L、3S-13L、3S-14L、3S-15L、3S-16L、3S-17L、3S-18L、3S-19L/带套筒支架 |
Loading...
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空