品牌:
标准价:
¥1,946.34起
参考单价(不含税) :
¥1,946.34
标准价:
¥1,946.34起
参考单价(不含税) :
¥1,946.34
信息:
展开
类型 :
760MS
按发货日筛选:
全部
5天以内
发货日 :
5天
购买条件 :
发货日 :
5天
购买条件 :
购买件数 :
单品·套装区分 | 套装 | 用途 | 手工作业用/手工作业用接头类 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) | 12.7 | 套筒形状 | 6角/接头类 |
插口宽(S尺寸) | 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32 | 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 1/2 |
棘轮机构 | 凸轮式 | 棘轮齿数 | 30 |
型号 |
---|
760MS |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 质量 (g) | 套装内容1 |
---|---|---|---|---|---|
¥1,946.34起 | 5天 | 3600 | 套筒(6角):4S-10、4S-12、4S-13、4S-14、4S-17、4S-19、4S-21、4S-22、4S-24、4S-26、4S-27、4S-30、4S-32/棘轮手柄(卡扣型):RH40K/旋转手柄:211/延长杆:321(150mm)/球头:BJ40/金属壳:MC750N |
Loading...
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空