品牌:
标准价:
¥1,495.68起
参考单价(不含税) :
¥1,495.68
标准价:
¥1,495.68起
参考单价(不含税) :
¥1,495.68
信息:
展开
类型 :
1800M
按发货日筛选:
全部
9天以内
发货日 :
9天起
购买条件 :
发货日 :
9天起
购买条件 :
购买件数 :
套件内容:19件(套筒:12/手柄:7)。
产品名称 | 产品编号/规格 | |
---|---|---|
套筒(6角) | 2S- | 04、05、5.5、06、07、08、09、10、11、12、13、14 |
棘轮把手(保持型) | RH2H | |
转向手柄 | NS2 | |
T形滑动手柄 | SL20 | |
螺丝刀型手柄 | 115 | |
延长杆 | 206(50mm),207(150mm) | |
万向接头 | UJ20 | |
工具箱 | MCT1 |
2S-03
2S-14
尺寸图
产品编号 | 对边距离尺寸(mm)S | 尺寸(mm)D1 | 尺寸(mm)D2 | 尺寸(mm)L1 | 尺寸(mm)L | 尺寸(mm)d | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2S-04 | 4 | 7.0 | 13.0 | 4.0 | 21.0 | 3.0 | 8 |
2S-05 | 5 | 8.0 | 13.0 | 5.0 | 22.0 | 4.0 | 10 |
2S-5.5 | 5.5 | 8.5 | 13.0 | 5.0 | 22.0 | 4.0 | 10 |
2S-06 | 6 | 9.0 | 13.0 | 5.0 | 22.0 | 4.5 | 10 |
2S-07 | 7 | 11.0 | 13.0 | 6.0 | 22.0 | 5.0 | 20 |
2S-08 | 8 | 11.4 | 13.0 | 6.0 | 22.0 | 7.0 | 20 |
2S-09 | 9 | 13.5 | 13.0 | 6.0 | 22.0 | 7.0 | 20 |
2S-10 | 10 | 14.0 | 13.0 | 7.0 | 23.5 | 8.0 | 20 |
2S-11 | 11 | 15.0 | 13.0 | 7.0 | 23.5 | 9.0 | 20 |
2S-12 | 12 | 16.5 | 14.5 | 8.0 | 23.5 | 10.0 | 30 |
2S-13 | 13 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 23.5 | 10.0 | 30 |
2S-14 | 14 | 19.0 | 17.0 | 10.0 | 23.5 | 11.0 | 35 |
套筒座机构
尺寸图
产品编号 | 插入角dr.(mm) | 尺寸(mm)D | 尺寸(mm)H
基本信息
![]()
Loading... 常被一起购买的商品本分类中也有这种产品 技术支持窗口
Loading... 对比栏 ![]() 隐藏 展开 清空 |
---|