已完成选型
还剩1项
清除选项
品牌:
信息:
展开
型号:
本页是L形加长内六角扳手套件 AL500-型号AL500的详情页。
内有型号AL500的规格、尺寸等相关参数信息。
收藏
收藏
对比
细节
包装规格:
1个装
发货日:
当天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天
购买条件:
购买件数:
插口宽(mm) | 0.71 ~ 2 | 前端类型 | 标准型 |
种类 | 六角L形扳手 | 单品·套装类别 | 套装 |
全长(L尺寸)(mm) | 49 ~ 96 | 六角棒头长度(H尺寸)仅L型(mm) | 7.3 ~ 16 |
材质 | 特殊合金钢 | 套装内容 | AL-0.71、AL-0.89、AL-1.27、AL-1.5、AL-02 |
附件 | 带支架 | 重量(g) | 20 |
特征 | 由于高度地热处理和硬质镀铬处理,防止六角部的磨损,有高强度的同时提高韧性(不易折断),提高了作业安全性。 |
插口宽(mm) | 2 / 1.5 / 1.27 / 0.71 / 0.89 | 前端类型 | 标准型 |
种类 | 六角L形扳手 | 单品·套装类别 | 套装 |
全长(L尺寸)(mm) | 49 / 59 / 96 / 69 / 81 | 六角棒头长度(H尺寸)仅L型(mm) | 14 / 16 / 7.3 / 11.7 / 10.1 |
材质 | 特殊合金钢 |
收藏
对比
细节
发货日:
当天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空