商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 2020/1/26 10:00 ~ 1/27 6:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有1个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • 140□
  • 按发货日筛选

    发货时间

    螺旋型空气软管

    根据数量多少打折

    产品目录

    螺旋型空气软管

    原价:

    ¥170.97起

    价格(不含税):

    ¥170.97起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥170.97

    原价:

    170.97

    价格(不含税):

    ¥170.97起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥170.97

    信息:

    带一触式联轴器

    展开

    型号:

    • 1个备选型号

    本页是螺旋型空气软管-型号1401831的详情页。
    内有型号1401831的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    整装品尺寸(mm) H40×W180×D250 重量(g) 300
    使用最高压力(MPa) 0.69 JAN编码 4907052378803
    材质 聚氨酯 用途 带一触式联轴器
    式样 ● 内径×外径:φ5×φ8mm ● 长度:3m
    带一触式联轴器

    基本信息

    整装品尺寸(mm) H40×W180×D250 重量(g) 300
    使用最高压力(MPa) 0.69 JAN编码 4907052378803
     
    型号
    1401831
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    材质 用途 式样

    ¥170.97起

    5天起 聚氨酯带一触式联轴器● 内径×外径:φ5×φ8mm ● 长度:3m

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 1个备选型号

     复制

    原价:

    ¥170.97起

    价格:

    ¥170.97起

    参考单价:

    ¥170.97

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    “工具软管平衡器”(内置空气软管)

    ¥ 1,166.62起

    遠藤工業 “工具软管平衡器”(内置空气软管)

    发货日: 5天起

    1/2"三点组合

    ¥ 1,650.78起

    巨霸(PUMA) [美国] 1/2"三点组合

    发货日: 5天

    雕刻笔(AT-6060)

    ¥ 554.46起

    巨霸(PUMA) [美国] 雕刻笔(AT-6060)

    发货日: 5天

    13mm钻夹头附板手

    ¥ 166.28起

    巨霸(PUMA) [美国] 13mm钻夹头附板手

    发货日: 3天

    雕刻笔(AT-6062)

    ¥ 617.40起

    巨霸(PUMA) [美国] 雕刻笔(AT-6062)

    发货日: 4天

    气管卷盘

    ¥ 1,362.49起

    HATAYA 气管卷盘

    发货日: 5天起

    工业型立式气动铆螺母枪CP250

    ¥ 7,483.77起

    谷岛(GUDAOTOOLS) [中国] 工业型立式气动铆螺母枪CP250

    发货日: 当天

    工业型立式气动拉铆机CP350

    ¥ 1,877.67起

    谷岛(GUDAOTOOLS) [中国] 工业型立式气动拉铆机CP350

    发货日: 12天

    标准级针束除锈机(125)

    ¥ 1,591.51起

    英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] 标准级针束除锈机(125)

    发货日: 当天

    2"气动切割机

    ¥ 1,341.91起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 2"气动切割机

    发货日: 当天

    3"切割机

    ¥ 265.18起

    巨霸(PUMA) [美国] 3"切割机

    发货日: 当天

    除锈针

    ¥ 56.11起

    巨霸(PUMA) [美国] 除锈针

    发货日: 4天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空