已完成选型
还剩7项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
孔径(钻头直径)D(mm) | 3.4 | 全长L(mm) | 65 |
钻头长度(mm) | 13 | 工件材料 | 碳素钢[◎] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] |
柄类型 | 直柄型 | 刀具材质 | HSS |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 有 |
涂层种类 | 氮化处理 | 刃数 | 2 |
刃径公差 | -0.04~0 | 刃形状 | 右刃右螺旋 |
螺旋角角度 | 35° | 柄公差 | h7 |
刃径(mm) | 5.9 | 刃长(mm) | 12 |
柄径 | 6mm |
工件材料 | 碳素钢 / 调质钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 铜 | 柄类型 | 直柄型 |
刀具材质 | HSS | 有无油孔 | 无 |
有无涂层 | 有 | 涂层种类 | 氮化处理 |
刃数 | 2 | 刃径公差 | -0.04~0 |
刃形状 | 右刃右螺旋 | 螺旋角角度 | 35° |
柄公差 | h7 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空