商品分类

根据数量多少打折

得力封箱器(1-10个装)

标准价:

¥8.12起

价格(不含税):

¥8.12起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥7.72

标准价:

¥8.12起

价格(不含税):

¥8.12起

(10个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥7.72

信息:

得力封箱器,简单易用,帮助你提高工作效率,是工作生活的好帮手!
套装订购,价格更优。

展开

清除全部选项

宽度 (mm) :

≤48

≤60

长度 :

≤150码

≤200码

产品尺寸 (mm) :

150×60×85

155×75×85

套装数量 :

10

类型 :

DL80

按发货日筛选:

全部

当天

型号 :

  • 4个备选型号

    801

    801-10P

    802

    802-10P


  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

(1-10个装)

--

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

包装规格 :

(1-10个装)

--

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
得力封箱器,简单易用,帮助你提高工作效率,是工作生活的好帮手!
套装订购,价格更优。

基本信息

颜色 蓝/橙(随机) 单位 1把
型号
801
801-10P
802
802-10P
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度 产品尺寸
(mm)
套装数量

¥8.12起

当天 ≤48≤150码150×60×85-

¥77.11起

10个装

当天 ≤48≤150码150×60×8510

¥9.58起

当天 ≤60≤200码155×75×85-

¥90.93起

10个装

当天 ≤60≤200码155×75×8510

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空