商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 2020/1/26 10:00 ~ 1/27 6:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 全长
  2. 材质
  3. 头部宽度
  4. 头部长度
  5. 特征
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有10个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 全长(mm)

    • 235
    • 690
    • 705
    • 720
    • 765
  • 材质

    • 铍青铜合金
    • 铝青铜合金
  • 头部宽度(mm)

    • 50
    • 75
    • 76
    • 100
    • 150
  • 头部长度(mm)

    • 90
    • 100
    • 115
    • 150
  • 特征

    • 无柄
    • 有柄
  • 类型

    • 211
    • 212
  • 按发货日筛选

    发货时间

    桥防防爆除锈铲

    根据数量多少打折

    产品目录

    桥防防爆除锈铲

    原价:

    ¥166.14起

    价格(不含税):

    ¥166.14起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥166.14

    原价:

    166.14

    价格(不含税):

    ¥166.14起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥166.14

    信息:

    用于清除锈迹,污物。

    展开

    型号:

    • 10个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    取得认证 FM Approvals(美国) 全长(mm) 235
    商品类型 材质 铝青铜合金
    头部宽度(mm) 76 头部长度(mm) -
    特征 无柄 重量(g) 358
    用于清除锈迹,污物。

    基本信息

    取得认证 FM Approvals(美国) 商品类型
     
    型号
    211-1002-A
    211-1002-B
    212-1002-A
    212-1002-B
    212-1004-A
    212-1004-B
    212-1006-A
    212-1006-B
    212-1008-A
    212-1008-B
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    全长
    (mm)
    材质 头部宽度
    (mm)
    头部长度
    (mm)
    特征 重量
    (g)

    ¥322.62起

    5天 235铝青铜合金76-无柄358

    ¥495.33起

    5天 235铍青铜合金76-无柄392

    ¥166.14起

    5天 690铝青铜合金5090有柄520

    ¥264.20起

    5天 690铍青铜合金5090有柄550

    ¥204.14起

    5天 705铝青铜合金75100有柄700

    ¥324.75起

    5天 705铍青铜合金75100有柄750

    ¥242.90起

    5天 720铝青铜合金100115有柄800

    ¥384.11起

    5天 720铍青铜合金100115有柄850

    ¥386.70起

    5天 765铝青铜合金150150有柄1300

    ¥603.66起

    5天 765铍青铜合金150150有柄1400

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 10个备选型号

     复制

    原价:

    ¥166.14起

    价格:

    ¥166.14起

    参考单价:

    ¥166.14

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    桥防防爆索具卸扣

    ¥ 114.58起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆索具卸扣

    发货日: 5天

    桥防防爆手摇油泵

    ¥ 2,861.28起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆手摇油泵

    发货日: 5天

    防爆手摇油泵

    ¥ 4,035.15起

    CNFB [中国] 防爆手摇油泵

    发货日: 5天

    防爆手拉葫芦

    ¥ 7,487.08起

    CNFB [中国] 防爆手拉葫芦

    发货日: 5天

    26件套防爆电工工具组套

    ¥ 3,901.75起

    CNFB [中国] 26件套防爆电工工具组套

    发货日: 5天

    防爆提油泵

    ¥ 1,507.12起

    CNFB [中国] 防爆提油泵

    发货日: 5天

    桥防防爆G型夹

    ¥ 79.19起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆G型夹

    发货日: 5天

    防爆顶尖

    ¥ 64.52起

    CNFB [中国] 防爆顶尖

    发货日: 5天

    防爆手拉单轨行车

    ¥ 9,888.32起

    CNFB [中国] 防爆手拉单轨行车

    发货日: 5天

    桥防防爆人体静电释放仪

    ¥ 2,173.01起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆人体静电释放仪

    发货日: 5天

    17件套防爆工具组套

    ¥ 4,252.50起

    CNFB [中国] 17件套防爆工具组套

    发货日: 5天

    桥防防爆提油泵

    ¥ 2.86起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆提油泵

    发货日: 5天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空