商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

根据数量多少打折

手提式锂电充电聚光灯

原价:

¥267.75起

价格(不含税):

¥267.75起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥267.75

原价:

¥267.75起

价格(不含税):

¥267.75起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥267.75

信息:

【特长/特性】产品采用高品质LED光源,灯光柔和,节能环保,省电耐用。产品采用镍氢电池,品质优良,工作光及频闪供选择,并有双开关设计功能。产品有三档开关,分别有强光,工作光及频闪供选择,并有双开关设计功能。亮度高,具有超远距离的有效射程。产品防尘防水设计,可达到IP65标准
【用途】适用于工厂维修等
【注意事项】本产品属易耗品,不属于世达终身保用范围
【电池类型】锂电池

展开

清除全部选项

类型 :

90708

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
【特长/特性】产品采用高品质LED光源,灯光柔和,节能环保,省电耐用。产品采用镍氢电池,品质优良,工作光及频闪供选择,并有双开关设计功能。产品有三档开关,分别有强光,工作光及频闪供选择,并有双开关设计功能。亮度高,具有超远距离的有效射程。产品防尘防水设计,可达到IP65标准
【用途】适用于工厂维修等
【注意事项】本产品属易耗品,不属于世达终身保用范围
【电池类型】锂电池

基本信息

种类 夹子式 特殊用途 其它
电容量(mAh) 2500 电池类型 锂电池
备注 采用高品质LED光源,灯光柔和,节能环保,省电耐用。采用锂离子电池。寿命长,放电时间久。三级调光,带强光/工作光/频闪三档选择开关和双开关设计功能。亮度高,射程远,适合厂区维修,野外作业,物业管理等不同用途。轻型理念设计,外观独特,比同类产品轻1/3。防尘防溅水设计,适合户外作业使用。底部设计有支架,适合各个角度安装使用。并配有荧光条背带。适合于矿区及野外的工作使用。充电时间约7小时,充满电后:使用强光,可连续工作3小时。使用弱光可连续工作6小时。
型号
90708A
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

¥267.75起

当天 1400

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

充电工作灯

¥ 212.87起

捷科(JETECH) [中国] 充电工作灯

发货日: 45天

PVC防静电藏青色帆布中巾鞋

¥ 20.01起

MISUMI PVC防静电藏青色帆布中巾鞋

发货日: 当天

多功能聚光头灯

¥ 90.83起

世达(SATA TOOLS) [美国] 多功能聚光头灯

发货日: 当天

剪刀

¥ 146.08起

HOZAN(宝山) [日本] 剪刀

发货日: 当天

58件机械设备维修组套

¥ 852.22起

世达(SATA TOOLS) [美国] 58件机械设备维修组套

发货日: 当天

松紧系列安全鞋防砸防静电耐磨耐油蓝色款增加防穿刺功能

¥ 92.18起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] 松紧系列安全鞋防砸防静电耐磨耐油蓝色款增加防穿刺功能

发货日: 当天起

原木纯品迷你抽取式面纸 按箱销售【16提/箱】

¥ 9.72起

清风 [中国] 原木纯品迷你抽取式面纸 按箱销售【16提/箱】

发货日: 当天

益思YES普白复印纸

¥ 108.46起

益思[芬兰] 益思YES普白复印纸

发货日: 当天

9件特长球头内六角扳手组套

¥ 93.99起

世达(SATA TOOLS) [美国] 9件特长球头内六角扳手组套

发货日: 当天

高性能远射强光充电式手电筒

¥ 386.22起

世达(SATA TOOLS) [美国] 高性能远射强光充电式手电筒

发货日: 当天

高性能强光充电式手电筒

¥ 267.75起

世达(SATA TOOLS) [美国] 高性能强光充电式手电筒

发货日: 当天

18LED锂电充电式防水手电筒

¥ 172.97起

世达(SATA TOOLS) [美国] 18LED锂电充电式防水手电筒

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空