商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

G字夹

根据数量多少打折

G字夹

促销:

截止日期2019/12/16

原价:

¥35.54起

价格(不含税):

¥35.54起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥35.54

原价:

¥35.54起

价格(不含税):

¥35.54起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥35.54

信息:

特制活动夹持头,有效夹持工件,不易脱落。

展开

清除全部选项

规格 (inch) :

3

4

6

8

类型 :

ST-OHT-9043

型号 :

  • 4个备选型号

收藏

对比

细节

收藏

对比

细节

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
特制活动夹持头,有效夹持工件,不易脱落。

基本信息

表面处理 静电喷涂
型号
90433
90434
90435
90436
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
规格
(inch)
重量
(g)

¥35.54起

¥31.99起

当天 32000

¥45.81起

¥41.23起

当天 42000

¥75.03起

¥67.53起

当天 62000

¥98.73起

¥88.86起

当天 82000

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

G型夹钳

¥ 15.70起

史丹利(STANLEY) [美国] G型夹钳

发货日: 当天

标准型F夹

¥ 304.19起

STRONG HAND [美国] 标准型F夹

发货日: 当天

工业级C型夹

¥ 27.24起

威力迈泊(MAXPOWER) [中国] 工业级C型夹

发货日: 98天

C型虾形台虎钳

¥ 169.00起

TRUSCO [日本] C型虾形台虎钳

发货日: 9天起

重型C字夹

¥ 31.70起

力易得(ENDURA) [中国] 重型C字夹

发货日: 4天起

深喉G型夹钳

¥ 43.21起

史丹利(STANLEY) [美国] 深喉G型夹钳

发货日: 当天

工业级三件套F夹

¥ 119.56起

威力迈泊(MAXPOWER) [中国] 工业级三件套F夹

发货日: 98天

虾形虎钳(BAHCO型)

¥ 90.05起

TRUSCO [日本] 虾形虎钳(BAHCO型)

发货日: 9天起

水平调节式通用夹具(WPT200)

¥ 30,648.29起

精展[中国] 水平调节式通用夹具(WPT200)

发货日: 27天

铝制固定夹

¥ 59.16起

TRAD [日本] 铝制固定夹

发货日: 当天

不锈钢制虾形台虎钳(BAHCO型)

¥ 240.00起

TRUSCO [日本] 不锈钢制虾形台虎钳(BAHCO型)

发货日: 9天起

线切割万力(WAV35)

¥ 1,690.87起

精展[中国] 线切割万力(WAV35)

发货日: 27天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空