商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

根据数量多少打折

工具拎包(95193)

促销:

截止日期2019/12/16

原价:

¥172.97起

价格(不含税):

¥172.97起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥172.97

原价:

¥172.97起

价格(不含税):

¥172.97起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥172.97

信息:

经久耐用,使用方便。

展开

清除全部选项

类型 :

95193

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
经久耐用,使用方便。

基本信息

规格 16" 材料 防水900D涤纶布
L×W×H(mm) 400×160×300 产品类型 箱・包
商品用途 箱子
型号
95193
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥172.97起

¥155.67起

当天

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

工具包-A

¥ 60.03起

世达(SATA TOOLS) [美国] 工具包-A

发货日: 当天

工具背包18"

¥ 217.20起

世达(SATA TOOLS) [美国] 工具背包18"

发货日: 当天

工具包-B

¥ 106.63起

世达(SATA TOOLS) [美国] 工具包-B

发货日: 当天

防水尼龙工具提包

¥ 110.48起

史丹利(STANLEY) [美国] 防水尼龙工具提包

发货日: 当天

双肩工具背包

¥ 210.65起

史丹利(STANLEY) [美国] 双肩工具背包

发货日: 4天

大容量拉杆式工具包23"

¥ 425.71起

世达(SATA TOOLS) [美国] 大容量拉杆式工具包23"

发货日: 当天

绿色工具包

¥ 44.65起

宝工(PROKITS) [中国台湾] 绿色工具包

发货日: 当天

方型腰包

¥ 18.36起

史丹利(STANLEY) [美国] 方型腰包

发货日: 当天

FatMax拉杆工具包

¥ 342.88起

史丹利(STANLEY) [美国] FatMax拉杆工具包

发货日: 当天

14〃实用型外修工具包

¥ 123.13起

宝工(PROKITS) [中国台湾] 14〃实用型外修工具包

发货日: 当天

箱式工具包16"

¥ 172.97起

世达(SATA TOOLS) [美国] 箱式工具包16"

发货日: 当天

多功能电工工具包20"

¥ 188.77起

世达(SATA TOOLS) [美国] 多功能电工工具包20"

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空