商品分类

  • 受第15号台风“法茜”的影响,日本成田机场周边大规模停电造成日本进口货物无法按原计划发货,部分订单受影响,交期有所延误。米思米客服将主动联系相关客户。9/12后生成的订单,请密切关注交期变化。给您造成困扰,我们深表歉意!
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

10MM系列接杆

促销:

截止日期2019/09/26

原价:

¥ 15.02起

价格(不含税):

¥ 15.02起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥15.02

原价:

¥ 15.02起

价格(不含税):

¥ 15.02起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥15.02

信息:

CRV铬钒钢材质,全抛光,美观使用安全方便

展开

清除全部选项

全长 (mm) :

76

152

254

规格 :

3/8″

6″

10″

类型 :

STLY-MEC-46

型号 :

  • 3个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天起

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天起

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
CRV铬钒钢材质,全抛光,美观使用安全方便

基本信息

方头(inch) 3/8 φQ(mm) 17
用途 手工作业用 套筒形状 4角
单品·套装区分 其它单品 备注 接杆
型号
86-206-1-22
86-207-1-22
86-208-1-22
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
规格

¥15.02起

4天 763/8″

¥18.36起

¥14.69起

当天 1526″

¥27.43起

当天 25410″

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

本商品其他关联型号

型号 参考价格 数量折扣 一般发货日 包装数量
86-207-1-22 18.36 元 - 当天 -
86-208-1-22 27.43 元 - 当天 -

常被一起浏览的商品

12.5MM系列50MM长六角旋具套筒

¥ 24.82起

世达(SATA TOOLS) [美国] 12.5MM系列50MM长六角旋具套筒

发货日: 当天

12.5MM系列6角套筒

¥ 6.77起

世达(SATA TOOLS) [美国] 12.5MM系列6角套筒

发货日: 当天

10MM系列6角套筒

¥ 4.89起

世达(SATA TOOLS) [美国] 10MM系列6角套筒

发货日: 当天

10MM系列六角旋具套筒

¥ 7.90起

世达(SATA TOOLS) [美国] 10MM系列六角旋具套筒

发货日: 当天

带磁性块批头套筒

¥ 5.79起

捷科(JETECH) [中国] 带磁性块批头套筒

发货日: 当天

1/4"系列磁性风动六角尾套筒

¥ 7.52起

世达(SATA TOOLS) [美国] 1/4"系列磁性风动六角尾套筒

发货日: 当天起

12.5MM系列6角旋具套筒

¥ 21.84起

史丹利(STANLEY) [美国] 12.5MM系列6角旋具套筒

发货日: 当天起

6.3MM系列六角旋具套筒

¥ 7.90起

世达(SATA TOOLS) [美国] 6.3MM系列六角旋具套筒

发货日: 当天

6.3MM系列公制6角标准套筒

¥ 3.41起

史丹利(STANLEY) [美国] 6.3MM系列公制6角标准套筒

发货日: 当天起

6.3MM系列6角套筒

¥ 3.61起

世达(SATA TOOLS) [美国] 6.3MM系列6角套筒

发货日: 当天

12.5MM系列100MM长六角旋具套筒

¥ 28.58起

世达(SATA TOOLS) [美国] 12.5MM系列100MM长六角旋具套筒

发货日: 当天

1/4"六角旋具套筒

¥ 5.33起

田岛工具(TAJIMA) [日本] 1/4"六角旋具套筒

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空