商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • MLT100
  • 按发货日筛选

    台锯MLT100

    根据数量多少打折

    产品目录

    台锯MLT100

    原价 :

    ¥ 3,289.63起

    价格(不含税):

    ¥ 3,289.63起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 3,289.63

    原价 :

    3,289.63

    价格(不含税):

    ¥ 3,289.63起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 3,289.63

    信息 :

    ・切割范围广,切割大型工件更顺畅。
    ・硬质合金锯片
    ・切锯导板
    ・斜节规
    ・推杆
    ・三角尺
    ・扳手
    ・六角扳手

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是台锯MLT100-型号MLT100的详情页。
    内有型号MLT100的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    额定输入功率(W) 1500 回转数(rpm) 4300
    电源线长度(m) 2.5 锯片直径(mm) 255
    重量(g) 34100
    ・切割范围广,切割大型工件更顺畅。
    ・硬质合金锯片
    ・切锯导板
    ・斜节规
    ・推杆
    ・三角尺
    ・扳手
    ・六角扳手

    基本信息

    额定输入功率(W) 1500 回转数(rpm) 4300
    电源线长度(m) 2.5 锯片直径(mm) 255
     
    型号
    MLT100
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    重量
    (g)

    ¥3,289.63起

    3天 34100

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 3,289.63起

    价格 :

    ¥ 3,289.63起

    参考单价 :

    ¥ 3,289.63

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    3天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    GOF1600-CE雕刻机

    ¥ 2,813.46起

    博世(BOSCH) [德国] GOF1600-CE雕刻机

    发货日: 4天

    木工台锯 2712

    ¥ 2,431.81起

    牧田(MAKITA) [日本] 木工台锯 2712

    发货日: 3天

    GTS10J台锯

    ¥ 3,512.25起

    博世(BOSCH) [德国] GTS10J台锯

    发货日: 4天

    1800W调温热风枪(D26411)

    ¥ 397.95起

    得伟(DEWALT) [美国] 1800W调温热风枪(D26411)

    发货日: 当天

    多功能砂光打磨机 TM3000C

    ¥ 1,121.59起

    牧田(MAKITA) [日本] 多功能砂光打磨机 TM3000C

    发货日: 3天

    卷线 7m(5P)
    好握速(HIOS)[日本] 卷线 7m(5P)

    发货日: 45天

    GHO10-82电刨

    ¥ 808.50起

    博世(BOSCH) [德国] GHO10-82电刨

    发货日: 当天

    电刨 KP0800X

    ¥ 712.72起

    牧田(MAKITA) [日本] 电刨 KP0800X

    发货日: 3天

    GOP12V-LI充电式多功能切割打磨机

    ¥ 725.12起

    博世(BOSCH) [德国] GOP12V-LI充电式多功能切割打磨机

    发货日: 4天

    垂直操作螺丝刀VMS支架
    好握速(HIOS)[日本] 垂直操作螺丝刀VMS支架

    发货日: 45天

    吸着式电动螺丝刀配件-吸着配件
    好握速(HIOS)[日本] 吸着式电动螺丝刀配件-吸着配件

    发货日: 45天起

    10.8V锂电充电式检修摄像机

    ¥ 1,672.18起

    得伟(DEWALT) [美国] 10.8V锂电充电式检修摄像机

    发货日: 4天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空