商品分类

角向磨光机(GA9040)
角向磨光机(GA9040)

原价:

¥ 1,017.25

价格(不含税):

¥ 1,017.25

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,017.25

原价:

¥ 1,017.25

价格(不含税):

¥ 1,017.25

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,017.25

信息:

・功率超强,使用舒适。
・锁紧螺母扳手
・防震手柄(随机不包含砂轮片)

展开

清除全部选项

类型 :

GA9040

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

3

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

3

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
・功率超强,使用舒适。
・锁紧螺母扳手
・防震手柄(随机不包含砂轮片)

基本信息

有无二重绝缘功能 电功率(W) 2600
电线长度(m) 2.5 产品类型 角向磨光机
砂轮片(能力)(mm) 230 回转数(rpm) 6600
体积(mm) 503×250×140

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

GWS6-100E角磨机

¥ 333.04

博世(BOSCH) [德国] GWS6-100E角磨机

发货日: 当天

GWS6-100角磨机

¥ 301.23

博世(BOSCH) [德国] GWS6-100角磨机

发货日: 当天

牧田720瓦100mm角磨机

¥ 306.28

牧田(MAKITA) [日本] 牧田720瓦100mm角磨机

发货日: 当天

GWS5-100角磨机

¥ 284.42

博世(BOSCH) [德国] GWS5-100角磨机

发货日: 当天

GWS7-100角磨机

¥ 316.18

博世(BOSCH) [德国] GWS7-100角磨机

发货日: 当天

GWS8-100CE角磨机

¥ 428.07

博世(BOSCH) [德国] GWS8-100CE角磨机

发货日: 当天

GWS18V-LI充电式角磨机

¥ 1,060.81起

博世(BOSCH) [德国] GWS18V-LI充电式角磨机

发货日: 3天起

电磨 GD0602

¥ 621.71

牧田(MAKITA) [日本] 电磨 GD0602

发货日: 当天

角磨机

¥ 325.03起

麦太保(metabo) [德国] 角磨机

发货日: 当天起

角向磨光机(大功率) 9558HN

¥ 417.03

牧田(MAKITA) [日本] 角向磨光机(大功率) 9558HN

发货日: 当天

角磨机(G10SF5)

¥ 322.78

日立工机(HITACHI KOKI) [日本] 角磨机(G10SF5)

发货日: 当天

角向磨光机 S1M-FF03-100A

¥ 145.05

东成(DongChen) [中国] 角向磨光机 S1M-FF03-100A

发货日: 5天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

对比

清空