商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

  • 按发货日筛选

    外螺纹2寸粘扣托盘
    外螺纹2寸粘扣托盘

    原价 :

    ¥ 13.18

    价格(不含税):

    ¥ 13.18

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 13.18

    原价 :

    13.18

    价格(不含税):

    ¥ 13.18

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 13.18

    信息 :

    工业级产品,稳固耐用。

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是外螺纹2寸粘扣托盘-型号NKDM-2-1的详情页。
    内有型号NKDM-2-1的规格、尺寸等相关参数信息。

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    盘径(inch) 2 适用耗材 背绒砂碟
    连接方式 外螺纹 连接螺纹 M6
    型式 粘扣托盘
    工业级产品,稳固耐用。

    基本信息

    盘径(inch) 2 适用耗材 背绒砂碟
    连接方式 外螺纹 连接螺纹 M6
    型式 粘扣托盘
    型号
    NKDM-2-1
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日

    13.18 元

    当天

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    1个备选型号
     复制

    原价 :

    ¥ 13.18

    价格 :

    ¥ 13.18

    参考单价 :

    ¥ 13.18

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    微型气动研磨机 -经济型- 90度型/120度型

    ¥ 507.00

    MISUMI 微型气动研磨机 -经济型- 90度型/120度型

    发货日: 当天

    Cyclone偏心轨道打磨机(R025B・R026B)

    ¥ 1,155.89起

    英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] Cyclone偏心轨道打磨机(R025B・R026B)

    发货日: 当天起

    2"直角砂磨机

    ¥ 693.88

    巨霸(PUMA) [美国] 2"直角砂磨机

    发货日: 当天

    5"气动打磨机

    ¥ 907.39

    世达(SATA TOOLS) [美国] 5"气动打磨机

    发货日: 24天

    气动打磨机(4151)

    ¥ 612.15起

    英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] 气动打磨机(4151)

    发货日: 当天起

    3M 点磨机 1-1/4英寸 3125

    ¥ 2,870.00

    3M [美国] 3M 点磨机 1-1/4英寸 3125

    发货日: 询价

    工业级自吸尘式气动打磨机

    ¥ 1,161.67

    世达(SATA TOOLS) [美国] 工业级自吸尘式气动打磨机

    发货日: 24天

    3M 抛光机 3英寸  7403

    ¥ 3,425.63

    3M [美国] 3M 抛光机 3英寸 7403

    发货日: 4天

    5"中央吸尘式气动打磨机

    ¥ 943.72

    世达(SATA TOOLS) [美国] 5"中央吸尘式气动打磨机

    发货日: 24天

    迷你粗磨机套装(3103K)

    ¥ 1,403.85

    英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] 迷你粗磨机套装(3103K)

    发货日: 24天

    迷你气动抛光机组套

    ¥ 1,016.37

    世达(SATA TOOLS) [美国] 迷你气动抛光机组套

    发货日: 24天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    对比

    清空