商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的米思米用户,米思米官网已于3月25日全新改版上线。新版本对功能和用户界面进行了大幅提升,期待您的继续支持。
  • 尊敬的客户,关于增值税税率调整的通知,特此说明:点击查看详细情况
  • 2019年劳动节放假通知,特此说明:点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

  • 按发货日筛选

    6寸自粘托盘
    6寸自粘托盘

    原价 :

    ¥ 20.38

    价格(不含税):

    ¥ 20.38

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 20.38

    原价 :

    20.38

    价格(不含税):

    ¥ 20.38 (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 20.38

    信息 :

    工业级产品,稳固耐用。

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是6寸自粘托盘-型号ZND-6的详情页。
    内有型号ZND-6的规格、尺寸等相关参数信息。

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    -
    +
    总价(不含税):
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    盘径(inch) 6 适用耗材 背胶砂碟
    连接方式 外螺纹 连接螺纹 5/16″-24
    型式 自粘托盘
    工业级产品,稳固耐用。

    基本信息

    盘径(inch) 6 适用耗材 背胶砂碟
    连接方式 外螺纹 连接螺纹 5/16″-24
    型式 自粘托盘
    型号
    ZND-6
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日

    20.38 元

    当天

    Loading...

    1. 1

    常被一起购买的商品

    目录申请

    常被一起浏览的商品

    5寸5孔自粘托盘

    ¥17.86/个

    金骑士 [中国] 5寸5孔自粘托盘

    发货日: 当天

    5寸自粘托盘

    ¥16.94/个

    金骑士 [中国] 5寸自粘托盘

    发货日: 当天

    5寸粘扣托盘

    ¥16.94/个

    金骑士 [中国] 5寸粘扣托盘

    发货日: 当天

    气动打磨机(4151)

    ¥968.1/个

    英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] 气动打磨机(4151)

    发货日: 当天起

    竖式数显标尺
    英示(INSIZE) [中国] 竖式数显标尺

    发货日: 3天起

    Cyclone偏心轨道打磨机(R025B・R026B)

    ¥1536.09/个

    英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] Cyclone偏心轨道打磨机(R025B・R026B)

    发货日: 当天起

    角磨片

    ¥132.68/个

    利斧(Axcut) [中国] 角磨片

    发货日: 当天起

    防护眼镜

    ¥59.68/个

    梅思安(MSA) [美国] 防护眼镜

    发货日: 当天

    牧田720瓦100mm角磨机

    ¥273.79/个

    牧田(MAKITA) [日本] 牧田720瓦100mm角磨机

    发货日: 当天

    充电式起子电钻 DF030

    ¥810.46/个

    牧田(MAKITA) [日本] 充电式起子电钻 DF030

    发货日: 当天起

    经典系列磨切片

    ¥40.85/个

    博世(BOSCH) [德国] 经典系列磨切片

    发货日: 当天起

    GWS6-100E角磨机

    ¥324.43/个

    博世(BOSCH) [德国] GWS6-100E角磨机

    发货日: 当天

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687